Tip clasa descarcator de supratensiune
|
Tip 2
|
Tehnologie pentru descarcator de supratensiune
|
MOV + GDT
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
230 V c.a. (+/- 10 %) la 50/60 Hz
|
[In] nominal discharge current
|
Mod comun 5 kA (L/PE)
Mod comun 5 kA (N/PE)
Mod diferenţial 5 kA (L/N)
|
[Imax] maximum discharge current
|
Mod comun 20 kA L/PE
Mod comun 20 kA N/PE
Mod diferenţial 20 kA L/N
|
[Uc] tensiunea maxima de functionare continua
|
Mod comun 340 V L/PE
Mod comun 260 V N/PE
Mod diferenţial 340 V L/N
|
Nivel de protectie la tensiune maxim [Up]
|
Mod comun <1,5 kV tip 2 N/PE
Mod diferenţial <1,1 kV tip 2 L/N
|
[Ut] Supratensiune temporara
|
337 V L/N 5 s încercare
442 V L/PE 5 s încercare
1200 V N/PE 200 ms încercare
1453 V L/PE 200 ms încercare
|
Tip dispozitiv de deconectare
|
Întreruptorul asociat iK60N 20 A curbă C - Icu 6 kA
Associated fuse gG 25 A - Icu 25 kA
|
Tensiune circuit de semnalizare
|
0,25 A 250 V c.a. 50/60 Hz
|
Mod de montare
|
Clipsabil (sina DIN)
|
Numar de pasi de 9mm pe rand
|
4
|
Inaltime
|
81 mm
|
Latime
|
36 mm
|
Adancime
|
69 mm
|
Greutate neta
|
210 g
|
Culoare
|
Alb (RAL 9003)
|
[Ipe] Ground residual current
|
0,003 mA
|
Conexiuni - borne
|
Terminal tip tunel (sus sau jos) 25 mm² rigid
Terminal tip tunel (sus sau jos) 16 mm² flexibil
Terminal tip tunel (sus sau jos) 16 mm² flexibil cu pin
|
Lungimea de dezizolare a cablului
|
11 mm
|
Cuplu de strangere
|
3,5 N.m
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
7,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
4,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
8,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
204,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
6
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
10,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
9,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
28,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
1,319 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
72
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
16,35 kg
|