Schneider-Electric Romania Promelek
 
A9L16182
A9L16182
Acti9 descarcator iPRD1 12.5r 1P 350V
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Acti 9
Nume produs Acti9 iPRD1
Tip produs sau componenta Descărcător cu cartuş debroşabil
Nume scurt al dispozitivului iPRD1 12.5
Aplicatie a dispozitivului Distributie
Standarde SR EN 61643-11:2012
IEC 61643-12:2011
Etichete privind calitatea CE
EAC
VDE
Descriere poli 1P
Semnalizare de la distanta Cu
Compozitie contacte de semnalizare 1 SD (1 C/O)
Tip descarcator de supratensiune Retea de distributie a energiei electrice
Sistem de impamantare TN-C
Suplimentar
Tip clasa descarcator de supratensiune Type 1 + 2
Tehnologie pentru descarcator de supratensiune MOV + GDT
[Ue] tensiune nominala de functionare 230 V c.a. (+/- 10 %) la 50...60 Hz
[In] nominal discharge current 20 kA
[Imax] maximum discharge current 50 kA
[Iimp] curent de impuls Mod comun 12,5 kA L/PE
[Uc] tensiunea maxima de functionare continua Mod comun 350 V L/PE
Nivel de protectie la tensiune maxim [Up] <1,5 kV type 1 + 2
Curent rezidual 0,9 mA L/PE
[Ut] Supratensiune temporara 442 V L/PE 120 min încercare
1455 V L/PE 200 ms mod defectare în siguranță
Tip dispozitiv de deconectare Associated fuse gG 160 A 120 kA standard
Întreruptorul asociat Compact NSX160E 80 A 25 kA standard
Semnalizare locala Operating:indicator mecanic (alb)
End of life:indicator mecanic (rosu)
Mod de montare Clipsabil (sina DIN)
Numar de pasi de 9mm pe rand 2
Inaltime 89 mm
Latime 18 mm
Adancime 69 mm
Greutate neta 171 g
Culoare Alb (RAL 9003)
Material PA6
Conexiuni - borne Terminal tip tunel (phase) 10…25 mm² flexibil
Terminal tip tunel (phase) 10…35 mm² rigid
Terminal tip tunel (earth) 16…25 mm² flexibil
Terminal tip tunel (earth) 16…35 mm² rigid
Lungimea de dezizolare a cablului 14 mm
Cuplu de strangere 3,5 N.m
Mediu
Grad de protectie IK IK05 conforming to IEC 62262
Grad de poluare 3
Umiditate relativa 5…95 %
Altitudine de functionare 2000 m
Temperatura ambientala de functionare -25…60 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…80 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 2,0 cm
Latime prima forma de impachetare 8,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 9,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 189,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 12
Inaltime a doua forma de impachetare 8,5 cm
Latime a doua forma de impachetare 10,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 27,5 cm
Greutate a doua forma de impachetare 2,342 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S02
Numar unitati in a treia forma de impachetare 36
Inaltime a treia forma de impachetare 15,0 cm
Latime a treia forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare 7,273 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie contractuala
Garantie 18 luni