|
|
|
A9L16294
Iquick Prd40R descarcator Modular, 3 Poli + N, 264V, cu Transfer La Distanta
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Acti 9
|
Nume produs
|
Acti9 iQuick PRD
|
Tip produs sau componenta
|
Descărcător cu cartuş debroşabil
|
Nume scurt al dispozitivului
|
iQuick PRD40r
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Distributie
|
Standarde
|
SR EN 61643-11:2012
IEC 61643-12:2011
|
Certificari produs
|
UE
|
Etichete privind calitatea
|
KEMA-KEUR
NF
|
Descriere poli
|
3P + N
|
Semnalizare de la distanta
|
Cu
|
Compozitie contacte de semnalizare
|
1 SD (1 C/O)
|
Tip descarcator de supratensiune
|
Retea de distributie a energiei electrice
|
Sistem de impamantare
|
TN-S
TT
|
Suplimentar
Tip clasa descarcator de supratensiune
|
Tip 2
|
Tehnologie pentru descarcator de supratensiune
|
MOV + GDT
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
230/400 V c.a. (+/- 10 %) la 50/60 Hz
|
[In] nominal discharge current
|
Mod comun 20 kA (L/PE)
Mod comun 20 kA (N/PE)
Mod diferenţial 20 kA (L/N)
|
[Imax] maximum discharge current
|
Mod comun 40 kA L/PE
Mod comun 40 kA N/PE
Mod diferenţial 40 kA L/N
|
[Uc] tensiunea maxima de functionare continua
|
Mod comun 264 V N/PE
Mod comun 350 V L/PE
Mod diferenţial 350 V L/N
|
Nivel de protectie la tensiune maxim [Up]
|
Mod comun <1,5 kV tip 2 L/PE
Mod comun <1,5 kV tip 2 N/PE
Mod diferenţial <2,5 kV tip 2 L/N
|
Tip dispozitiv de deconectare
|
Integrated circuit breaker - Icu 20 kA
|
Tensiune circuit de semnalizare
|
2 A 250 V c.a. 50/60 Hz
|
Mod de montare
|
Clipsabil (sina DIN)
|
Numar de pasi de 9mm pe rand
|
14,7
|
Inaltime
|
94 mm
|
Latime
|
131,5 mm
|
Adancime
|
75,9 mm
|
Greutate neta
|
0,86 kg
|
Culoare
|
Alb (RAL 9003)
|
Conexiuni - borne
|
Terminal tip tunel (partea superioara) 2,5…35 mm²
Terminal tip tunel (partea de jos) 2,5…25 mm²
|
Cuplu de strangere
|
2,5 N.m
|
Mediu
Grad de protectie IK
|
IK05 conforming to IEC 62262
|
Umiditate relativa
|
5…95 %
|
Altitudine de functionare
|
2000 m
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…60 °C
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
9,500 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
11,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
15,500 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
891,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
12
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
11,180 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conform cu anumite exceptii
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
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Prezenta halogen
|
Produs cu piese din plastic si cabluri fara halogen
|
Garantie contractuala
|
|