|
|
|
A9L16299
Iquick Prd8R descarcator Modular, 3 Poli, 350V, cu Transfer La Distanta
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Acti 9
|
Nume produs
|
Acti9 iQuick PRD
|
Tip produs sau componenta
|
Descărcător cu cartuş debroşabil
|
Nume scurt al dispozitivului
|
iQuick PRD8r
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Distributie
|
Standarde
|
SR EN 61643-11:2012
IEC 61643-12:2011
|
Certificari produs
|
UE
|
Etichete privind calitatea
|
NF
KEMA-KEUR
|
Descriere poli
|
3P
|
Semnalizare de la distanta
|
Cu
|
Compozitie contacte de semnalizare
|
1 SD (1 C/O)
|
Tip descarcator de supratensiune
|
Retea de distributie a energiei electrice
|
Sistem de impamantare
|
TN-C
IT 230
|
Suplimentar
Tip clasa descarcator de supratensiune
|
Tip 2 + 3
|
Tehnologie pentru descarcator de supratensiune
|
MOV
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
230/400 V c.a. (+/- 10 %) la 50/60 Hz
|
[In] nominal discharge current
|
Mod comun 2 kA (L/PE)
Mod diferenţial 2 kA (L/N)
|
[Imax] maximum discharge current
|
Mod comun 8 kA L/PE
|
[Uoc] tensiune circuit deschis
|
10 kV type 3 mod comun L/PE
|
[Uc] tensiunea maxima de functionare continua
|
Mod comun 350 V L/PE
|
Nivel de protectie la tensiune maxim [Up]
|
Mod comun <1,4 kV type 3 L/PE
Mod comun <1,2 kV tip 2 L/PE
|
Tip dispozitiv de deconectare
|
Integrated circuit breaker - Icu 25 kA
|
Tensiune circuit de semnalizare
|
2 A 250 V c.a. 50/60 Hz
|
Mod de montare
|
Clipsabil (sina DIN)
|
Numar de pasi de 9mm pe rand
|
12,7
|
Inaltime
|
94 mm
|
Latime
|
113,6 mm
|
Adancime
|
75,9 mm
|
Greutate neta
|
0,67 kg
|
Culoare
|
Alb (RAL 9003)
|
Conexiuni - borne
|
Terminal tip tunel (partea de jos) 2,5…25 mm²
Terminal tip tunel (partea superioara) 2,5…25 mm²
|
Cuplu de strangere
|
2,5 N.m
|
Mediu
Grad de protectie IK
|
IK05 conforming to IEC 62262
|
Umiditate relativa
|
5…95 %
|
Altitudine de functionare
|
2000 m
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…60 °C
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
9,200 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
10,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
14,800 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
734,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
12
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
9,330 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conform cu anumite exceptii
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
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Prezenta halogen
|
Produs cu piese din plastic si cabluri fara halogen
|
Garantie contractuala
|
|