Gama de produse
|
Acti 9
|
Nume produs
|
Acti9 iPRD
|
Tip produs sau componenta
|
Descărcător cu cartuş debroşabil
|
Nume scurt al dispozitivului
|
iPRD20r
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Distributie
|
Standarde
|
SR EN 61643-11:2012
IEC 61643-12:2011
|
Certificari produs
|
UE
|
Descriere poli
|
3P
|
Semnalizare de la distanta
|
Cu
|
Compozitie contacte de semnalizare
|
1 SD (1 C/O)
|
Tip descarcator de supratensiune
|
Retea de distributie a energiei electrice
|
Sistem de impamantare
|
IT
|
Tip clasa descarcator de supratensiune
|
Tip 2
|
Tehnologie pentru descarcator de supratensiune
|
MOV
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
230/400 V c.a. (+/- 10 %) la 50/60 Hz
|
[In] nominal discharge current
|
Mod comun 5 kA (L/PE)
|
[Imax] maximum discharge current
|
Mod comun 20 kA L/PE
|
[Uc] tensiunea maxima de functionare continua
|
Mod comun 460 V L/PE
|
Nivel de protectie la tensiune maxim [Up]
|
Mod comun <1,8 kV tip 2 L/PE
|
[Ut] Supratensiune temporara
|
337 V L/N 5 s încercare
1455 V L/PE 200 ms mod defectare în siguranță
1455 V N/PE 200 ms mod defectare în siguranță
|
[Isccr] short-circuit current rating
|
5 kA 415 V Ph/Ph
|
Tip dispozitiv de deconectare
|
Întreruptorul asociat iC60N 20 A curbă C - Icu 10 kA
Întreruptorul asociat iC60H 20 A curbă C - Icu 15 kA
Întreruptorul asociat iC60L 20 A curbă C - Icu 25 kA
Associated fuse gG 40 A - Icu 15 kA
Associated fuse gG 80 A - Icu 50 kA
Întreruptorul asociat NG125H 20 A curbă C - Icu 36 kA
Întreruptorul asociat NG125L 20 A curbă C - Icu 50 kA
|
Tensiune circuit de semnalizare
|
0,25 A 250 V c.a. 50/60 Hz
|
Mod de montare
|
Clipsabil (sina DIN)
|
Numar de pasi de 9mm pe rand
|
6
|
Inaltime
|
85 mm
|
Latime
|
54 mm
|
Adancime
|
69 mm
|
Greutate neta
|
340 g
|
Culoare
|
Alb (RAL 9003)
|
[Ipe] Ground residual current
|
0,6 mA
|
Conexiuni - borne
|
Terminal tip tunel (sus sau jos) 2,5…25 mm² rigid
Terminal tip tunel (sus sau jos) 4…16 mm² flexibil
Terminal tip tunel (sus sau jos) 4…16 mm² flexibil cu pin
|
Lungimea de dezizolare a cablului
|
14 mm
|
Cuplu de strangere
|
3,5 N.m
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
6,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
9,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
385,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
4
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
8,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
10,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
28,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
1,613 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
36
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
14,918 kg
|