|
|
|
A9L40271
protund modul. la supratensiuni, iPRD-DC 40r 800PV, 2P, 840VDC, cu transf la dist.
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Acti9
|
Nume produs
|
Acti9 iPRD PV-DC
|
Nume scurt al dispozitivului
|
iPRD PV-DC
|
Tip produs sau componenta
|
Descărcător cu cartuş debroşabil
|
Descriere poli
|
2P
|
Tip de iesire
|
Contact (liber de potenţial)
|
Compozitie contacte de semnalizare
|
1 SD (1 C/O)
|
Tip descarcator de supratensiune
|
Retea de distributie a energiei electrice
|
Uoc stc: Maximum open circuit voltage of PV generator in standard test condition
|
666 V
|
Suplimentar
Tip clasa descarcator de supratensiune
|
Tip 2
|
Tehnologie pentru descarcator de supratensiune
|
MOV
|
[Ue] tensiune operationala nominala
|
800 V +/- 10 % c.c.
|
[In] nominal discharge current
|
15 kA
|
[Imax] maximum discharge current
|
40 kA
|
[Ucpv] maximum continuous operating voltage
|
Mod diferenţial 800 V L+/L-
Mod comun 800 V L+/PE
Mod comun 800 V L-/PE
|
Nivel de protectie la tensiune maxim [Up]
|
Mod diferenţial <3 kV tip 2 L+/L-
Mod comun <3 kV tip 2 L+/PE
Mod comun <3 kV tip 2 L-/PE
|
Tip dispozitiv de deconectare
|
Integrated disconnector
|
Semnalizare locala
|
Alb/rosu steag
|
Tensiune circuit de semnalizare
|
C.a. 250 V 50/60 Hz
|
Curent de iesire pentru semnalizare
|
0,25 A
|
Mod de montare
|
Clipsabil
|
Suport de montare
|
Sina DIN
|
Numar de pasi de 9mm pe rand
|
6
|
Inaltime
|
85 mm
|
Latime
|
54 mm
|
Adancime
|
69 mm
|
Greutate neta
|
400 g
|
Culoare
|
Alb (RAL 9003)
|
Timp de raspuns
|
<= 25 ns
|
Conexiuni - borne
|
Terminal tip tunel2,5…25 mm² rigid
Terminal tip tunel2,5…16 mm² flexibil
Terminal tip tunel2,5…16 mm² flexible stranded
|
Lungimea de dezizolare a cablului
|
14 mm
|
Cuplu de strangere
|
3,5 N.m
|
Mediu
Standarde
|
EN 50539-11:2013
UTE C 61740-51
|
Certificari produs
|
UE
|
Grad de protectie IP
|
IP40 pe partea frontala:
IP20 pe borna:
|
Grad de protectie IK
|
IK03
|
Umiditate relativa
|
5…95 %
|
Altitudine de functionare
|
2000 m
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…60 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…85 °C
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
7,8 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
6,4 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
9,2 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
348,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
4
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
8,5 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
10,2 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
27,7 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
1,446 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
36
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
13,567 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|