|
|
|
A9L40281
Dispozitiv de descarcare modular, iPRD-DC 40r 1000PV, 2P, 1000VDC, cu transfer de la distanta
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Acti9
|
Nume produs
|
Acti9 iPRD PV-DC
|
Nume scurt al dispozitivului
|
iPRD PV-DC
|
Tip produs sau componenta
|
Descărcător cu cartuş debroşabil
|
Descriere poli
|
2P
|
Tip de iesire
|
Contact (liber de potenţial)
|
Compozitie contacte de semnalizare
|
1 SD (1 C/O)
|
Tip descarcator de supratensiune
|
Retea de distributie a energiei electrice
|
Uoc stc: Maximum open circuit voltage of PV generator in standard test condition
|
833 V
|
Suplimentar
Tip clasa descarcator de supratensiune
|
Tip 2
|
Tehnologie pentru descarcator de supratensiune
|
MOV
|
[Ue] tensiune operationala nominala
|
1000 V +/- 10 % c.c.
|
[In] nominal discharge current
|
15 kA
|
[Imax] maximum discharge current
|
40 kA
|
[Ucpv] maximum continuous operating voltage
|
Mod diferenţial 1000 V L+/L-
Mod comun 1000 V L+/PE
Mod comun 1000 V L-/PE
|
Nivel de protectie la tensiune maxim [Up]
|
Mod comun <3,9 kV tip 2 L+/PE
Mod comun <3,9 kV tip 2 L-/PE
Mod diferenţial <3,9 kV tip 2 L+/L-
|
Tip dispozitiv de deconectare
|
Integrated disconnector
|
[Iscpv] short-circuit current rating
|
200 A
|
Semnalizare locala
|
Alb/rosu steag
|
Tensiune circuit de semnalizare
|
C.a. 250 V 50/60 Hz
|
Curent de iesire pentru semnalizare
|
0,25 A
|
Mod de montare
|
Clipsabil
|
Suport de montare
|
Sina DIN
|
Numar de pasi de 9mm pe rand
|
6
|
Inaltime
|
85 mm
|
Latime
|
54 mm
|
Adancime
|
69 mm
|
Greutate neta
|
400 g
|
Culoare
|
Alb (RAL 9003)
|
Timp de raspuns
|
<= 25 ns
|
Conexiuni - borne
|
Terminal tip tunel2,5…25 mm² rigid
Terminal tip tunel2,5…16 mm² flexibil
Tunnel terminal2,5…16 mm² flexibil cu pin
|
Lungimea de dezizolare a cablului
|
14 mm
|
Cuplu de strangere
|
3,5 N.m
|
Mediu
Standarde
|
EN 50539-11:2013
UTE C 61740-51
|
Certificari produs
|
UE
|
Grad de protectie IP
|
IP40 pe partea frontala:
IP20 pe borna:
|
Grad de protectie IK
|
IK03
|
Umiditate relativa
|
5…95 %
|
Altitudine de functionare
|
2000 m
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…60 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…85 °C
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
7,700 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
6,300 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
9,200 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
369,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
4
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
8,500 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
10,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
28,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
1,540 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
36
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
14,453 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|