Gama de produse
|
Acti 9
|
Nume produs
|
Acti9 iPRD
|
Tip produs sau componenta
|
Descărcător cu cartuş debroşabil
|
Nume scurt al dispozitivului
|
iPRD65r
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Distributie
|
Standarde
|
SR EN 61643-11:2012
IEC 61643-12:2011
|
Certificari produs
|
UE
|
Etichete privind calitatea
|
KEMA-KEUR
NF
|
Descriere poli
|
1P
|
Semnalizare de la distanta
|
Cu
|
Compozitie contacte de semnalizare
|
1 SD (1 C/O)
|
Tip descarcator de supratensiune
|
Retea de distributie a energiei electrice
|
Sistem de impamantare
|
IT 230
TN-C
|
Tip clasa descarcator de supratensiune
|
Tip 2
|
Tehnologie pentru descarcator de supratensiune
|
MOV
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
230/400 V c.a. (+/- 10 %) la 50/60 Hz
|
[In] nominal discharge current
|
Mod comun 20 kA (L/PE)
Mod comun 20 kA (N/PE)
|
[Imax] maximum discharge current
|
Mod comun 65 kA L/PE
|
[Uc] tensiunea maxima de functionare continua
|
Mod comun 350 V L/PE
Mod comun 350 V N/PE
|
Nivel de protectie la tensiune maxim [Up]
|
Mod comun <1,5 kV tip 2 L/PE
|
[Ut] Supratensiune temporara
|
337 V L/N 5 s încercare
1200 V N/PE 200 ms mod defectare în siguranță
|
Tip dispozitiv de deconectare
|
Întreruptorul asociat iC60N 50 A curbă C - Icu 10 kA
Întreruptorul asociat iC60H 50 A curbă C - Icu 15 kA
Întreruptorul asociat NG125N 50 A curbă C - Icu 25 kA
Întreruptorul asociat NG125H 50 A curbă C - Icu 36 kA
Întreruptorul asociat NG125L 50 A curbă C - Icu 50 kA
Associated fuse gG 80 A - Icu 50 kA
|
Tensiune circuit de semnalizare
|
0,25 A 250 V c.a. 50/60 Hz
|
Mod de montare
|
Clipsabil (sina DIN)
|
Numar de pasi de 9mm pe rand
|
2
|
Inaltime
|
85 mm
|
Latime
|
18 mm
|
Adancime
|
69 mm
|
Greutate neta
|
0,136 kg
|
Culoare
|
Alb (RAL 9003)
|
[Ipe] Ground residual current
|
0,003 mA
0,6 mA
|
Conexiuni - borne
|
Terminal tip tunel (partea de jos) 2,5…35 mm²
Terminal tip tunel (partea superioara) 2,5…35 mm²
|
Cuplu de strangere
|
2,5 N.m
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
2 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
9 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
158 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
12
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
8 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
10 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
27,5 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
1,987 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
108
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
30 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
30 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
40 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
18,596 kg
|