Descriere poli
|
1P + N
|
Tip de masurare
|
Active and reactive energy
Active and reactive power
Curent
Tensiune
Factor de putere
Frecventa
|
Tip de contorizare
|
Active, reactive, apparent energy (signed, four quadrant)
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Partial meter
Sub billing
Multi-tariff
|
Clasa de precizie
|
Clasa 1 energie activa conformitate cu IEC 62053-21
Clasa B energie activa conformitate cu EN 50470-3
Clasa 2 energie reactivă conformitate cu IEC 62053-23
|
Input type
|
Intrare directa
|
Maximum current [Imax]
|
63 A
|
Curent de baza [Ib]
|
5 A
|
Curent nominal
|
63 A
|
Tensiune nominala
|
230 V +/- 20 %
|
Frecventa retea electrica
|
60 Hz
50 Hz
|
Gama de masurare a frecventei
|
45…65 Hz
|
Tip tehnologie
|
Electronic
|
Tip afisaj
|
Ecran LCD
|
Rata de esantionare
|
32 samples/cycle
|
Curentul de masura
|
0,5…63 A
|
Digiti afisati
|
8
|
Valoarea maxima masurata
|
999999.99 kWh
|
Tariff counter
|
Tariff (2)
|
Protocol port de comunicare
|
Modbus RTU la 1.2, 2.4, 4.8, 9.6, 19.2 and 38.4 kbauds par/impar sau lipsa - 3 fire, izolatie 4000 V
|
Suport pentru port de comunicatie
|
Screw terminals RS485
|
Semnalizare locala
|
Rosu LED accuracy checking 1...1000 p/kWh
|
Digital inputs
|
1 digital
|
Supply voltage
|
96...276 V c.a. 50 Hz
|
Consum de putere maxim in VA
|
3 VA la 240 V c.a.
|
Consum de putere maxim in W
|
1 W
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
6 kV 1.2/50 µs
|
Mod de montare
|
Clipsabil
|
Suport de montare
|
Sina DIN
|
Conexiuni - borne
|
Circuit de alimentare borne tip tunel (partea inferioara) 1 1,65…33 mm² cablu(ri) solid
Circuit de alimentare borne tip tunel (partea inferioara) 1 1,65…33 mm² cablu(ri) torsadat cu pini
Comunicatie borne cu surub (sus) 1 1…4 mm² cablu(ri) solid
Comunicatie borne cu surub (sus) 1 1…2,5 mm² cablu(ri) torsadat cu pini
|
Cuplu de strangere
|
Circuit de alimentare 2 N.m PZ2 şurubelniţă
Comunicatie 0,5 N.m3,5 mm
|
Lungimea de dezizolare a cablului
|
Circuit de alimentare: 17 mm
Comunicatie: 7 mm
|
Standarde
|
IEC 62052-11
IEC 62053-23
IEC 62052-31
IEC 62053-21
|
Certificari produs
|
MID conformitate cu EN 50470-1
MID conformitate cu EN 50470-3
UE
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
5,2 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
8,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
9,8 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
219,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
29
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
6,806 kg
|