|
|
|
A9MEM3150
Contor Energie Iem3150, 63 A, Modbus
|
|
|
Principal
Gama
|
Acti 9
|
Gama de produse
|
Acti9 iEM3000
|
Nume scurt al dispozitivului
|
iEM3150
|
Tip produs sau componenta
|
Contor de energie
|
Suplimentar
Descriere poli
|
3P
3P + N
1P + N
|
Tip de masurare
|
Energie activa
Curent
Tensiune
Putere activa
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Partial meter
Sub billing
|
Clasa de precizie
|
Clasa 1 energie activa conformitate cu IEC 62053-21
Clasa 1 energie activa conformitate cu IEC 61557-12
Clasa B energie activa conformitate cu EN 50470-3
|
Input type
|
Intrare directa
|
[In] curent nominal
|
63 A
|
Tensiune nominala
|
100…277 V
173…480 V
|
Frecventa retea electrica
|
50 Hz
60 Hz
|
Tip tehnologie
|
Electronic
|
Tip afisaj
|
Ecran LCD
|
Rata de esantionare
|
32 samples/cycle
|
Curentul de masura
|
0…63 A
|
Valoarea maxima masurata
|
99999999.9 kWh
|
Protocol port de comunicare
|
Modbus RTU la 9.6, 19.2 and 38.4 kbauds par/impar sau lipsa, izolatie 4000 V
|
Suport pentru port de comunicatie
|
Bornă cu șurub RS485
|
Semnalizare locala
|
Verde indicator luminos alimentat
Galben intermitent LED accuracy checking
Galben indicator luminos communications are active on the Modbus port (Modbus)
|
Numar de intrari
|
0
|
Numar de iesiri
|
0
|
Mod de montare
|
Clipsabil
|
Suport de montare
|
Sina DIN
|
Conexiuni - borne
|
Borne cu surub 16 mm² cablu(ri)
|
Categorie de supratensiune
|
III
|
Standarde
|
BS EN 61557-12:2021
IEC 61557-12:2021
EN 61557-12:2021
BS EN 61326-1
IEC 61326-1
EN 61326-1
BS EN 62052-11:2020
IEC 62052-11:2020
EN 62052-11:2020
BS EN 62053-21
IEC 62053-21
EN 62053-21
BS EN 62052-31:2015
IEC 62052-31:2015
EN 62052-31:2015
BS EN 61010-1:2010
EN 61010-1:2010
IEC 61010-1:2010
UNE 20315:2010
BS EN 61010-2-30
IEC 61010-2-30
EN 61010-2-30
UL 61010-2-30
ANSI C12.16
|
Certificari produs
|
UE conformitate cu IEC 61010-1 (siguranta)
UE conformitate cu EN 61557-12 (power monitor)
UE conformitate cu EN/IEC 61326-1 (EMC Directiva de compatibilitate electromagnetica)
UKCA conformitate cu BS EN 61010-1 (siguranta)
UKCA conformitate cu BS EN 61557-12 (power monitor)
UKCA conformitate cu BS EN 61326-1 (EMC Directiva de compatibilitate electromagnetica)
CULus conformitate cu UNE 20315 (siguranta)
CULus conformitate cu EN 61010-1 (siguranta)
EAC (sub-meter)
KZ conformitate cu NMI M 6-1
KZ
NMI conformitate cu NMI M 6-1
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP40 panou frontal: conforming to SR EN 60529
IP20 corpul dispozitivului: conforming to SR EN 60529
|
Grad de poluare
|
2
|
Umiditate relativa
|
5…95 % la 50 °C
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
-25…70 °C - IEC
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…85 °C
|
Altitudine de functionare
|
< 2000 m
|
Culoare
|
Alb
|
Numar de pasi de 9mm pe rand
|
10
|
Latime
|
90 mm
|
Inaltime
|
95 mm
|
Adancime
|
69 mm
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
8,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
9,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
10,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
437,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
30
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
13,586 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P12
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
720
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
80,0 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
120,0 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
110,0 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
335,064 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|