Descriere poli
|
3P
3P + N
1P + N
|
Tip de masurare
|
Active and reactive energy
Active and reactive power
Curent
Tensiune
|
Tip de contorizare
|
Active, reactive, apparent energy (signed, four quadrant)
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Sub billing
Multi-tariff
Partial meter
|
Clasa de precizie
|
Clasa 1 energie activa conformitate cu IEC 62053-21
Clasa 1 energie activa conformitate cu IEC 61557-12
Clasa B energie activa conformitate cu EN 50470-3
|
Input type
|
Intrare directa
|
[In] curent nominal
|
125 A
|
Tensiune nominala
|
100…277 V
173…480 V
|
Frecventa retea electrica
|
60 Hz
50 Hz
|
Tip tehnologie
|
Electronic
|
Tip afisaj
|
Ecran LCD
|
Rata de esantionare
|
32 samples/cycle
|
Curentul de masura
|
0…125 A
|
Valoarea maxima masurata
|
99999999.9 kWh
|
Tariff input
|
Tariff (4)
|
Protocol port de comunicare
|
M-bus la 300, 600, 1200, 2400, 4800 and 9600 bauds, izolatie 3750 V
|
Suport pentru port de comunicatie
|
Bornă cu șurub M-Bus
|
Consum de curent tipic
|
Comunicatie M-bus: 2,3 mA în starea 1
|
Semnalizare locala
|
Verde indicator luminos alimentat
Galben intermitent LED accuracy checking
Alarma suprasarcină
|
Numar de intrari
|
1 digital 0...5 V/11...40 V 24 V c.c.
|
Numar de iesiri
|
1 digital (static)
|
Tensiune de iesire
|
5...40 V c.c.@50 mA
|
Mod de montare
|
Clipsabil
|
Suport de montare
|
Sina DIN
|
Conexiuni - borne
|
Borne cu surub 50 mm² cablu(ri)
|
Categorie de supratensiune
|
III
|
Standarde
|
BS EN 61557-12:2021
IEC 61557-12:2021
EN 61557-12:2021
BS EN 61326-1
IEC 61326-1
EN 61326-1
BS EN 62052-11:2020
IEC 62052-11:2020
EN 62052-11:2020
BS EN 62053-21
IEC 62053-21
EN 62053-21
BS EN 62052-23
IEC 62053-23:2020
EN 62052-23
BS EN 62052-31:2015
IEC 62052-31:2015
EN 62052-31:2015
BS EN 61010-1:2010
EN 61010-1:2010
IEC 61010-1:2010
UNE 20315:2010
BS EN 61010-2-30
IEC 61010-2-30
EN 61010-2-30
UL 61010-2-30
BS EN 50470-3
EN 50470-3
BS EN 50470-1
EN 50470-1
ANSI C12.16
|
Certificari produs
|
UE conformitate cu IEC 61010-1 (siguranta)
UE conformitate cu EN 61557-12 (power monitor)
UE conformitate cu EN/IEC 61326-1 (EMC Directiva de compatibilitate electromagnetica)
UKCA conformitate cu BS EN 61010-1 (siguranta)
UKCA conformitate cu BS EN 61557-12 (power monitor)
UKCA conformitate cu BS EN 61326-1 (EMC Directiva de compatibilitate electromagnetica)
CULus conformitate cu UNE 20315 (siguranta)
CULus conformitate cu EN 61010-1 (siguranta)
EAC conformitate cu EN 50470-3 (sub-meter)
RCM conformitate cu EN 62052 (sub-meter)
KZ conformitate cu EN 50470-3 (sub-meter)
METAS conformitate cu EN 50470-1 (sub-meter)
MID conformitate cu EN 50470-3 (sub-meter)
MID conformitate cu EN 50470-1 (sub-meter)
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
8,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
11 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
13 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
688 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
18
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
30 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
12,997 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P12
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
144
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
15 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
80 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
120 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
111,944 kg
|