Gama de produse
|
C120
|
Gama
|
Acti 9
|
Nume produs
|
C120
|
Tip produs sau componenta
|
Miniature circuit-breaker
|
Nume scurt al dispozitivului
|
C120N
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Distributie
|
Descriere poli
|
1P
|
Numarul polilor protejati
|
1
|
[In] calibru
|
80 A la 30 °C
|
Tip retea electrica
|
C.a.
|
Tehnologie unitate de declansare
|
Termo-magnetic
|
Cod pentru curba
|
C
|
Capacitate de rupere
|
3 kA Icu la 380...415 V c.a. 50/60 Hz IT conformitate cu SR EN 60947-2
20 kA Icu la 130 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
15 kA Icu la 12 V c.c. conformitate cu SR EN 60947-2
15 kA Icu la 125 V c.c. conformitate cu SR EN 60947-2
10 kA Icu la <= 144 V c.c. conformitate cu SR EN 60947-2
10 kA Icu la 220...240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
20 kA Icu la 12 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
10000 A Icn la 230...400 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu EN/IEC 60898-1
|
Adecvare pentru izolatie
|
Da conformitate cu SR EN 60947-2
|
Frecventa retea electrica
|
50/60 Hz
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
380...415 V c.a. 50/60 Hz
125 V c.c.
<= 144 V c.c.
12 V c.c.
220...240 V c.a. 50/60 Hz
230...400 V c.a. 50/60 Hz
130 V c.a. 50/60 Hz
12 V c.a. 50/60 Hz
|
Limita de declansare magnetica
|
5...10 x In
|
[Ics] capacitatea nominala de rupere in serviciu
|
15 kA 75 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 130 V c.a. 50/60 Hz
15 kA 100 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 125 V c.c.
2,25 kA 75 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 380...415 V c.a. 50/60 Hz
15 kA 100 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 12 V c.c.
10 kA 100 % conformitate cu SR EN 60947-2 - <= 144 V c.c.
7,5 kA 75 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 220...240 V c.a. 50/60 Hz
15 kA 75 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 12 V c.a. 50/60 Hz
7500 A 75 % conformitate cu EN/IEC 60898-1 - 230...400 V c.a. 50/60 Hz
|
Clasa de limitare
|
3 conformitate cu SR EN 60947-2
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
500 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
|
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls
|
6 kV conformitate cu SR EN 60947-2
|
Indicator de pozitie contact
|
Da
|
Tip de control
|
Comutare
|
Semnalizare locala
|
Indicatie ON/OFF
|
Mod de montare
|
Clipsabil
|
Suport de montare
|
Sina DIN simetrica, 35 mm
|
Pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate
|
Da
|
Numar de pasi de 9mm pe rand
|
3
|
Inaltime
|
81 mm
|
Adancime
|
73 mm
|
Latime
|
27 mm
|
Greutate neta
|
0,205 kg
|
Culoare
|
Alb
|
Durabilitate mecanica
|
20000 cic
|
Durabilitate electrica
|
5000 cic conformitate cu SR EN 60947-2
|
Descriere optiuni de blocare
|
Handle sealable with cable diameter 0.7mm in OFF or ON position
|
Conexiuni - borne
|
Borne tip tunel1…50 mm² rigid
Borne tip tunel1,5…35 mm² flexibil
|
Lungimea de dezizolare a cablului
|
15 mm
|
Cuplu de strangere
|
3,5 N.m
|
Protectie de scurgere la pamant
|
Fara
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
2,7 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
8,7 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
193 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
12
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
8,5 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
9,2 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
32,8 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
2,377 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
72
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
14,749 kg
|