Schneider-Electric Romania Promelek
 
A9N18390
A9N18390
Acti9 C120N, Intreruptor, 4P, 63A, curba D
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse C120
Gama Acti 9
Nume produs C120
Tip produs sau componenta Miniature circuit-breaker
Nume scurt al dispozitivului C120N
Aplicatie a dispozitivului Distributie
Descriere poli 4P
Numarul polilor protejati 4
[In] calibru 63 A la 30 °C
Tip retea electrica C.a.
Tehnologie unitate de declansare Termo-magnetic
Cod pentru curba D
Capacitate de rupere 10000 A Icn la 230...400 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu EN/IEC 60898-1
6 kA Icu la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
20 kA Icu la 220...240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
10 kA Icu la 380...415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
10 kA Icu la <= 500 V c.c. conformitate cu SR EN 60947-2
Adecvare pentru izolatie Da conformitate cu SR EN 60947-2
Suplimentar
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
[Ue] tensiune nominala de functionare 380...415 V c.a. 50/60 Hz
<= 500 V c.c.
220...240 V c.a. 50/60 Hz
440 V c.a. 50/60 Hz
230...400 V c.a. 50/60 Hz
Limita de declansare magnetica 10...14 x In
[Ics] capacitatea nominala de rupere in serviciu 7500 A 75 % conformitate cu EN/IEC 60898-1 - 230...400 V c.a. 50/60 Hz
4,5 kA 75 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 440 V c.a. 50/60 Hz
7,5 kA 75 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 380...415 V c.a. 50/60 Hz
15 kA 75 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 220...240 V c.a. 50/60 Hz
10 kA 100 % conformitate cu SR EN 60947-2 - <= 500 V c.c.
Clasa de limitare 3 conformitate cu SR EN 60947-2
[Ui] tensiune nominala de izolatie 500 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 6 kV conformitate cu SR EN 60947-2
Indicator de pozitie contact Da
Tip de control Comutare
Semnalizare locala Indicatie ON/OFF
Mod de montare Clipsabil
Suport de montare Sina DIN simetrica, 35 mm
Pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate Da
Numar de pasi de 9mm pe rand 12
Inaltime 81 mm
Adancime 73 mm
Latime 108 mm
Greutate neta 0,82 kg
Culoare Alb
Durabilitate mecanica 20000 cic
Durabilitate electrica 10000 cic conformitate cu SR EN 60947-2
Conexiuni - borne Borne tip tunel1…50 mm² rigid
Borne tip tunel1,5…35 mm² flexibil
Lungimea de dezizolare a cablului 15 mm
Cuplu de strangere 3,5 N.m
Protectie de scurgere la pamant Cutie de borne separata
Mediu
Standarde SR EN 60947-2
EN/IEC 60898-1
Certificari produs EAC
Grad de protectie IP IP20 conforming to SR EN 60529
Grad de poluare 3 conformitate cu SR EN 60947-2
Categorie de supratensiune IV
Tropicalizare 2 conformitate cu SR EN 60068-1
Umiditate relativa 95 % la 55 °C
Altitudine de functionare 2000 m
Temperatura ambientala de functionare -25…70 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…85 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 7,5 cm
Latime prima forma de impachetare 8,8 cm
Lungime prima forma de impachetare 10,8 cm
Greutate prima forma de impachetare 755 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 3
Inaltime a doua forma de impachetare 8,5 cm
Latime a doua forma de impachetare 9,5 cm
Lungime a doua forma de impachetare 33,1 cm
Greutate a doua forma de impachetare 2,334 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare 18
Inaltime a treia forma de impachetare 30 cm
Latime a treia forma de impachetare 30 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40 cm
Greutate a treia forma de impachetare 14,491 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie contractuala
Garantie 18 months