|
|
|
A9N18567
Vigi C120, Bloc Add On Impotriva Scurgerilor La Sol, 3P, 300 mA, Clasa Ac
|
|
|
Principal
Tip produs sau componenta
|
Add-on residual current devices
|
Nume scurt al dispozitivului
|
Vigi C120
|
Descriere poli
|
3P
|
[In] calibru
|
125 A
|
Tip retea electrica
|
C.a.
|
Sensibilitate legatura de punere la pamant
|
300 mA
|
Temporizare protectie pentru scurgeri la pamant
|
Instantaneu
|
Clasa de protectie pentru scurgeri la pamant
|
Type AC
|
Suplimentar
Locatia dispozitivului in sistem
|
Iesire
|
Frecventa retea electrica
|
50/60 Hz
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
230...415 V c.a. 50/60 Hz
|
Releu de declansare pentru curent rezidual
|
Independent de tensiune
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
500 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu IEC 60947-1
|
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls
|
6 kV conformitate cu SR EN 60947-2
|
Mod de montare
|
Clipsabil
|
Suport de montare
|
Sina DIN simetrica, 35 mm
|
Conexiunea electrica la intreruptorul automat
|
Cu şuruburi
|
Numar de pasi de 9mm pe rand
|
10
|
Inaltime
|
95 mm
|
Latime
|
171 mm
|
Adancime
|
73 mm
|
Greutate neta
|
0,5 kg
|
Culoare
|
Alb
|
Durabilitate mecanica
|
20000 cic
|
Conexiuni - borne
|
Borne tip tunel1…35 mm² flexibil
Borne tip tunel1…50 mm² rigid
|
Lungimea de dezizolare a cablului
|
15 mm
|
Cuplu de strangere
|
3,5 N.m
|
Mediu
Standarde
|
EN 61009
IEC/EN 61009-2-1
|
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Grad de poluare
|
3 conformitate cu SR EN 60947-2
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
-5…60 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…60 °C
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
9,2 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
13,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
25,3 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
531 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
8
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
30 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
4,7 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conform cu anumite exceptii
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garantie contractuala
|
|