Locatia dispozitivului in sistem
|
Iesire
|
Frecventa retea electrica
|
50/60 Hz
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
400...415 V c.a. 50/60 Hz
|
Releu de declansare pentru curent rezidual
|
Independent de tensiune
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
500 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu IEC 60947-1
|
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls
|
6 kV conformitate cu SR EN 60947-2
|
Mod de montare
|
Clipsabil
|
Suport de montare
|
Sina DIN simetrica, 35 mm
|
Conexiunea electrica la intreruptorul automat
|
Cu şuruburi
|
Numar de pasi de 9mm pe rand
|
10
|
Inaltime
|
95 mm
|
Latime
|
198 mm
|
Adancime
|
73 mm
|
Greutate neta
|
0,58 kg
|
Culoare
|
Alb
|
Durabilitate mecanica
|
20000 cic
|
Conexiuni - borne
|
Borne tip tunel1…35 mm² flexibil
Borne tip tunel1…50 mm² rigid
|
Lungimea de dezizolare a cablului
|
15 mm
|
Cuplu de strangere
|
3,5 N.m
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
9,2 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
13,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
25,3 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
716 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
8
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
6,217 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P06
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
64
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
75 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
60 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
80 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
58,628 kg
|