Compatibilitate gama
|
Acti9 (Acti9 iDPN)
Acti9 (Acti9 C120)
Acti9 (Acti9 C40)
Acti9 (Acti9 C60H-DC)
Acti9 (Acti9 C60NA-DC)
Acti9 (Acti9 C60PV-DC)
Acti9 (Acti9 DPN Vigi)
Acti9 (Acti9 DT40)
Acti9 (Acti9 DT60)
Acti9 (Acti9 ID C40)
Acti9 (Acti9 IDc)
Acti9 (Acti9 ITG40)
Acti9 (Acti9 ID)
Acti9 (Acti9 SW60-DC)
|
Semnalizare locala
|
Indicator de acţionare
|
Mod de montare
|
Fix
|
Suport de montare
|
Sina DIN simetrica, 35 mm
|
Pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate
|
Sus da
|
Inaltime
|
82,5 mm
|
Latime
|
18 mm
|
Adancime
|
73,5 mm
|
Greutate neta
|
60 g
|
Culoare
|
Alb
|
Conexiuni - borne
|
Borna cu clema cu surub (partea inferioara) - 2 cablu(ri) 1,5 mm² - flexibil
Borna cu clema cu surub (partea inferioara) - 2 cablu(ri) 1,5 mm² - flexibil cu pin
Borna cu clema cu surub (partea inferioara) - 1 cablu(ri) 0,5…2,5 mm² - rigid
|
Lungimea de dezizolare a cablului
|
9 mm for partea inferioara connection
|
Cuplu de strangere
|
1 N.m partea inferioara
|
Cod compatibilitate
|
MX
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
2,8 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
8 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
9,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
69 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
8
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
10 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
9 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
27 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
598 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
72
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
30 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
30 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
40 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
6,062 kg
|