|
|
|
A9N26927
Acti9, Alarma curent Auxiliar Sd C.A, C.C
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii DEC 31, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Acti 9
|
Tip produs sau componenta
|
Contact de defect
|
Nume scurt al dispozitivului
|
SD
|
Compozitie contacte de semnalizare
|
1 C/O
|
[In] curent nominal
|
AC-12 3 A at 380...415 V, c.a. 50/60 Hz
AC-12 6 A at 220...240 V, c.a. 50/60 Hz
DC-12 1 A at 130 V, c.c.
DC-12 1,5 A at 60 V, c.c.
DC-12 2 A at 48 V, c.c.
DC-12 6 A at 24 V, c.c.
|
Numar de pasi de 9mm pe rand
|
1
|
Suplimentar
Mod de montare
|
Fix
|
Suport de montare
|
Sina DIN
|
Pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate
|
Sus da
|
Inaltime
|
85,3 mm
|
Latime
|
9 mm
|
Adancime
|
73,5 mm
|
Greutate neta
|
30 g
|
Culoare
|
Alb
|
Conexiuni - borne
|
Borna cu clema cu surub (partea inferioara) 2 cablu(ri) 1,5 mm² - flexibil
Borna cu clema cu surub (partea inferioara) 1 cablu(ri) 0,5…2,5 mm² - rigid
Borna cu clema cu surub (partea inferioara) 2 cablu(ri) 1,5 mm² - flexibil cu pin
|
Lungimea de dezizolare a cablului
|
9 mm
|
Cuplu de strangere
|
1 N.m
|
Mediu
Standarde
|
SR EN 60947-5-1
|
Certificari produs
|
ASTA
LCIE
KEMA
ASEFA
|
Grad de protectie IP
|
IP20 conforming to SR EN 60947-5-1
|
Grad de poluare
|
3 conformitate cu SR EN 60947-5-1
|
Tropicalizare
|
2 conformitate cu SR EN 60947-5-1
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…50 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…85 °C
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
2 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
8 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
9,4 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
38 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
12
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
8,7 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
10 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
26,5 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
514 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
108
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
5,13 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|