|
|
|
A9N26963
Eliberare Tensiune Mn (S) 220-240Vac Dc
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Acti 9
|
Tip produs sau componenta
|
Bobina de minima tensiune
|
Nume scurt al dispozitivului
|
MNs
|
Tensiune circuit de comanda
|
220...240 V c.a. 50/60 Hz
|
Tip de control
|
Întârziat
|
Numar de pasi de 9mm pe rand
|
2
|
Suplimentar
Compatibilitate gama
|
Acti9 (Acti9 iDPN)
Acti9 (Acti9 C120)
Acti9 (Acti9 C40)
Acti9 (Acti9 C60H-DC)
Acti9 (Acti9 C60NA-DC)
Acti9 (Acti9 C60PV-DC)
Acti9 (Acti9 DPN Vigi)
Acti9 (Acti9 DT40)
Acti9 (Acti9 DT60)
Acti9 (Acti9 ID C40)
Acti9 (Acti9 IDc)
Acti9 (Acti9 ITG40)
Acti9 (Acti9 ID)
Acti9 (Acti9 DPN)
|
Semnalizare locala
|
Indicator de acţionare
|
Mod de montare
|
Fix
|
Suport de montare
|
Sina DIN simetrica, 35 mm
|
Pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate
|
Sus da
|
Inaltime
|
82,5 mm
|
Latime
|
18 mm
|
Adancime
|
73,5 mm
|
Greutate neta
|
66 g
|
Culoare
|
Alb
|
Conexiuni - borne
|
Borna cu clema cu surub (partea inferioara) - 2 cablu(ri) 1,5 mm² - flexibil
Borna cu clema cu surub (partea inferioara) - 2 cablu(ri) 1,5 mm² - flexibil cu pin
Borna cu clema cu surub (partea inferioara) - 1 cablu(ri) 0,5…2,5 mm² - rigid
|
Lungimea de dezizolare a cablului
|
9 mm for partea inferioara connection
|
Cuplu de strangere
|
1 N.m partea inferioara
|
Cod compatibilitate
|
MNs
|
Mediu
Standarde
|
SR EN 60947-5-1
|
Certificari produs
|
LCIE
ASTA
KEMA
ASEFA
|
Tropicalizare
|
2 conformitate cu SR EN 60947-5-1
|
Umiditate relativa
|
95 % la 55 °C
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…50 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…85 °C
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
2,900 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
8,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
9,400 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
76,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
8
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
9,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
10,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
26,700 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
662,000 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
72
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
6,442 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|