Gama
|
Acti9
|
Nume produs
|
Acti9 C60H-DC
|
Tip produs sau componenta
|
Miniature circuit-breaker
|
Nume scurt al dispozitivului
|
C60H-DC
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Distributie
|
Descriere poli
|
1P
|
Numarul polilor protejati
|
1
|
[In] calibru
|
1 A la 25 °C
|
Tip retea electrica
|
C.c.
|
Tehnologie unitate de declansare
|
Termo-magnetic
|
Cod pentru curba
|
C
|
Capacitate de rupere
|
10 kA Icu la 220 V c.c. conformitate cu SR EN 60947-2
10 kA Icu la 220 V c.c. conformitate cu SR EN 60947-2
6 kA Icu la 250 V c.c. conformitate cu SR EN 60947-2
6 kA Icu la 250 V c.c. conformitate cu SR EN 60947-2
20 kA Icu la 110 V c.c. conformitate cu SR EN 60947-2
20 kA Icu la 110 V c.c. conformitate cu SR EN 60947-2
|
Categorie de utilizare
|
Categoria A conformitate cu SR EN 60947-2
Categoria A conformitate cu SR EN 60947-2
|
Adecvare pentru izolatie
|
Da conformitate cu SR EN 60947-2
Da conformitate cu SR EN 60947-2
|
Frecventa retea electrica
|
50/60 Hz
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
250 V c.c.
|
[Ics] capacitatea nominala de rupere in serviciu
|
15 kA 75 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 110 V c.c.
15 kA 75 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 110 V c.c.
4,5 kA 75 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 250 V c.c.
4,5 kA 75 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 250 V c.c.
7,5 kA 75 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 220 V c.c.
7,5 kA 75 % conformitate cu SR EN 60947-2 - 220 V c.c.
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
500 V c.c. conformitate cu SR EN 60947-2
500 V c.c. conformitate cu SR EN 60947-2
|
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls
|
6 kV conformitate cu SR EN 60947-2
6 kV conformitate cu SR EN 60947-2
|
Indicator de pozitie contact
|
Da
|
Tip de control
|
Comutare
|
Semnalizare locala
|
Indicatie ON/OFF
|
Mod de montare
|
Fix
|
Suport de montare
|
Sina DIN simetrica, 35 mm
|
Pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate
|
Sus sau jos standard
|
Numar de pasi de 9mm pe rand
|
2
|
Greutate neta
|
0,128 kg
|
Culoare
|
Alb
|
Durabilitate mecanica
|
20000 cic
|
Durabilitate electrica
|
3000 cic L/R = 2 ms
|
Prevedere pentru blocare cu lacat
|
Poate fi blocat cu lacat
|
Descriere optiuni de blocare
|
In pozitia O
|
Cuplu de strangere
|
Circuit de alimentare: 2,5 N.m sus sau jos
|
Protectie de scurgere la pamant
|
Fara
|