|
|
|
A9N61651
C60PV-DC, 2P, 16A, 800 V, B
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
C60
|
Tip produs sau componenta
|
Miniature circuit-breaker
|
Nume scurt al dispozitivului
|
C60PV-DC
|
Descriere poli
|
2P
|
Numarul polilor protejati
|
2
|
Tip retea electrica
|
C.c.
|
Cod pentru curba
|
B
|
Categorie de utilizare
|
Categoria A conformitate cu SR EN 60947-2
|
Adecvare pentru izolatie
|
Da conformitate cu SR EN 60947-2
|
Suplimentar
[In] calibru
|
16 A
|
Voltage Drop
|
648 mV 40,5 mOhm 10,4 W 16 A
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
800 V c.c.
|
Limita de declansare magnetica
|
5.5 x In
|
Capacitate de rupere
|
3 kA Icu la 650 V c.c.
1,5 kA Icu la 800 V c.c.
|
[Ics] capacitatea nominala de rupere in serviciu
|
1,5 kA 100 % - 800 V c.c.
3 kA 100 % - 650 V c.c.
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
1000 V c.c.
|
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls
|
6 kV
|
Polarity sensitivity
|
No (can protect against bi-directional current)
|
Indicator de pozitie contact
|
Da
|
Tip de control
|
Comutare
|
Mod de montare
|
Fix
|
Suport de montare
|
Sina DIN simetrica, 35 mm
|
Numar de pasi de 9mm pe rand
|
8
|
Inaltime
|
132,7 mm
|
Latime
|
72 mm
|
Adancime
|
77,4 mm
|
Greutate neta
|
0,545 kg
|
Culoare
|
Alb
|
Durabilitate mecanica
|
20000 cic
|
Durabilitate electrica
|
1500 cic L/R = 2 ms
|
Descriere optiuni de blocare
|
Blocare cu lacatin pozitia OFF
|
Conexiuni - borne
|
Tunnel terminal (partea de jos) 1…25 mm² rigid
Tunnel terminal (partea de jos) 1…16 mm² flexibil
Cablu precablat (partea superioara)
|
Lungimea de dezizolare a cablului
|
14 mm
|
Cuplu de strangere
|
2,5 N.m
|
Segment de piata
|
Rezidential
Cladiri comerciale mici
|
Cod compatibilitate
|
C60PV-DC
|
Mediu
Standarde
|
SR EN 60947-2
|
Grad de poluare
|
2
|
Umiditate relativa
|
95 % la 55 °C
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…70 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…85 °C
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
8 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
13,6 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
524,5 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
30
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
30 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
16,498 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
PAL
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
240
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
15 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
80 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
60 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
2493,92 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|