Gama
|
Acti9
|
Nume produs
|
Acti9 iC40
|
Tip produs sau componenta
|
Miniature circuit-breaker
|
Nume scurt al dispozitivului
|
iC40N
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Distributie
|
Descriere poli
|
1P + N
|
Numarul polilor protejati
|
1
|
Pozitie neutrului
|
Stanga
|
[In] calibru
|
6 A
|
Tip retea electrica
|
C.a.
|
Tehnologie unitate de declansare
|
Termo-magnetic
|
Cod pentru curba
|
C
|
Capacitate de rupere
|
10 kA Icu la 230 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
6000 A Icn la 230 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu EN/IEC 60898-1
|
Adecvare pentru izolatie
|
Da conformitate cu SR EN 60947-2
|
Etichete privind calitatea
|
IMQ
OVE
RCM
AENOR
|
Frecventa retea electrica
|
50/60 Hz
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
230 V c.a. 50/60 Hz
|
Limita de declansare magnetica
|
5...10 x In conformitate cu EN/IEC 60898-1
8 x In +/- 20 % conformitate cu SR EN 60947-2
|
[Ics] capacitatea nominala de rupere in serviciu
|
6000 A 100 % x Icn la 230 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu EN/IEC 60898-1
7,5 kA 75 % x Icn la 230 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
|
Clasa de limitare
|
3 conformitate cu EN/IEC 60898-1
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
400 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
|
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls
|
4 kV conformitate cu SR EN 60947-2
|
Indicator de pozitie contact
|
Da
|
Tip de control
|
Comutare
|
Semnalizare locala
|
Indicatie ON/OFF
Indicator declanşare
|
Mod de montare
|
Clipsabil
|
Suport de montare
|
Sina DIN
|
Numar de pasi de 9mm pe rand
|
2
|
Inaltime
|
85 mm
|
Latime
|
18 mm
|
Adancime
|
74 mm
|
Greutate neta
|
120 g
|
Culoare
|
Alb
|
Durabilitate mecanica
|
20000 cic
|
Durabilitate electrica
|
20000 cic
|
Descriere optiuni de blocare
|
Dispozitiv de blocare
|
Conexiuni - borne
|
Borne tip tunel sus sau jos1…10 mm² flexibil
Borne tip tunel sus sau jos1…16 mm² rigid
|
Lungimea de dezizolare a cablului
|
14 mm for sus sau jos connection
|
Cuplu de strangere
|
2 N.m sus sau jos
|
Protectie de scurgere la pamant
|
Cutie de borne separata
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
1,8 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7,4 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
9,4 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
117,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
12
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
8,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
9,8 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
22,5 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
1,474 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
132
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
16,701 kg
|