Schneider-Electric Romania Promelek
 
A9P64606
A9P64606
Acti9, iC40N Intreruptor automat 1P+N D 6A 6kA/10kA
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Acti9
Nume produs Acti9 iC40
Tip produs sau componenta Miniature circuit-breaker
Nume scurt al dispozitivului iC40N
Aplicatie a dispozitivului Distributie
Descriere poli 1P + N
Numarul polilor protejati 1
Pozitie neutrului Stanga
[In] calibru 6 A
Tip retea electrica C.a.
Tehnologie unitate de declansare Termo-magnetic
Cod pentru curba D
Capacitate de rupere 10 kA Icu la 230 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
6000 A Icn la 230 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu EN/IEC 60898-1
Adecvare pentru izolatie Da conformitate cu SR EN 60947-2
Etichete privind calitatea AENOR
OVE
Suplimentar
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
[Ue] tensiune nominala de functionare 230 V c.a. 50/60 Hz
Limita de declansare magnetica 10...14 x In conformitate cu EN/IEC 60898-1
12 x In +/- 20 % conformitate cu SR EN 60947-2
[Ics] capacitatea nominala de rupere in serviciu 6000 A 100 % x Icn la 230 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu EN/IEC 60898-1
7,5 kA 75 % x Icn la 230 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
[Ui] tensiune nominala de izolatie 400 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 4 kV conformitate cu SR EN 60947-2
Indicator de pozitie contact Da
Tip de control Comutare
Semnalizare locala Indicatie ON/OFF
Indicator declanşare
Mod de montare Clipsabil
Suport de montare Sina DIN
Numar de pasi de 9mm pe rand 2
Inaltime 85 mm
Latime 18 mm
Adancime 74 mm
Greutate neta 120 g
Culoare Alb
Durabilitate mecanica 20000 cic
Durabilitate electrica 20000 cic
Descriere optiuni de blocare Dispozitiv de blocare
Conexiuni - borne Borne tip tunel sus sau jos1…10 mm² flexibil
Borne tip tunel sus sau jos1…16 mm² rigid
Lungimea de dezizolare a cablului 14 mm for sus sau jos connection
Cuplu de strangere 2 N.m sus sau jos
Protectie de scurgere la pamant Cutie de borne separata
Mediu
Standarde EN/IEC 60898-1
SR EN 60947-2
Certificari produs UE
BV
RINA
DNV
Grad de protectie IP IP20 conforming to SR EN 60529
IP40 (carcasa modulara) conforming to SR EN 60529
Grad de poluare 3 conformitate cu SR EN 60947-2
Umiditate relativa 95 % la 55 °C
Altitudine de functionare 2000 m
Temperatura ambientala de utilizare -25…70 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…85 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 1,8 cm
Latime prima forma de impachetare 7,4 cm
Lungime prima forma de impachetare 9,4 cm
Greutate prima forma de impachetare 117,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 12
Inaltime a doua forma de impachetare 8,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 9,8 cm
Lungime a doua forma de impachetare 22,5 cm
Greutate a doua forma de impachetare 1,474 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare 132
Inaltime a treia forma de impachetare 30,0 cm
Latime a treia forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare 16,701 kg
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Prezenta halogen Produs fara halogen
Garantie contractuala
Garantie 18 luni