|
|
|
A9R50240
Acti9 Iid K, Intreruptor curent Rezidual, 2P, 40A, 30Ma, Tip C.A
|
|
|
Principal
Gama
|
Acti 9
|
Nume produs
|
Acti9 iID K
|
Tip produs sau componenta
|
Residual current circuit breaker (RCCB)
|
Nume scurt al dispozitivului
|
iID K
|
Descriere poli
|
2P
|
Pozitie neutrului
|
Stanga
|
[In] calibru
|
40 A
|
Tip retea electrica
|
C.a.
|
Sensibilitate legatura de punere la pamant
|
30 mA
|
Temporizare protectie pentru scurgeri la pamant
|
Instantaneu
|
Clasa de protectie pentru scurgeri la pamant
|
Type AC
|
Etichete privind calitatea
|
VDE
|
Suplimentar
Locatia dispozitivului in sistem
|
Iesire
|
Frecventa retea electrica
|
50/60 Hz
|
[Ue] tensiunea de functionare
|
220...240 V c.a. 50/60 Hz
|
Releu de declansare pentru curent rezidual
|
Independent de tensiune
|
Capacitatea de cuplare si capacitatea de rupere nominale
|
Idm 500 A
Im 500 A
|
Curent nominal conditional de scurtcircuit
|
GL63:Inc 4,5 kA
K60:Inc 6 kA
C60:Inc 6 kA
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
440 V c.a. 50/60 Hz
|
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls
|
4 kV
|
Crestere curent
|
250 A
|
Indicator de pozitie contact
|
No
|
Tip de control
|
Comutare
|
Mod de montare
|
Clipsabil
|
Suport de montare
|
Sina DIN
|
Numar de pasi de 9mm pe rand
|
4
|
Inaltime
|
85 mm
|
Latime
|
36 mm
|
Adancime
|
69 mm
|
Greutate neta
|
0,21 kg
|
Culoare
|
Alb
|
Durabilitate mecanica
|
5000 cic
|
Durabilitate electrica
|
AC-1:2000 cic
|
Descriere optiuni de blocare
|
Dispozitiv de blocare
|
Conexiuni - borne
|
Borne tip tunel sus sau jos1…35 mm² rigid
Borne tip tunel sus sau jos1…25 mm² flexibil
Borne tip tunel sus sau jos1…25 mm² flexibil cu pin
|
Lungimea de dezizolare a cablului
|
16 mm for sus sau jos connection
|
Cuplu de strangere
|
3,5 N.m sus sau jos
|
Mediu
Standarde
|
EN/IEC 61008-1
EN/IEC 61008-2-1
|
Grad de protectie IP
|
IP20 conforming to SR EN 60529
IP40 (carcasa modulara) conforming to SR EN 60529
|
Grad de poluare
|
2
|
Compatibilitate electromagnetica
|
8/20 µs ţinere la impuls, 200 A conformitate cu EN/IEC 61008-1
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
-5…60 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…85 °C
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
8,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
10 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
208 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
6
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
9,5 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
10,5 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
25,5 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
1,343 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
54
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
30 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
30 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
40 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
12,358 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conform cu anumite exceptii
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
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Prezenta halogen
|
Produs cu piese din plastic si cabluri fara halogen
|
Garanție contractuală
|
|