|
|
|
A9S60232
Separator de Sarcina Acti9 Isw, 2 Poli, 32 A, 415V
|
|
|
Principal
Gama
|
Acti9
|
Nume produs
|
Acti9 iSW
|
Tip produs sau componenta
|
Separator de sarcină
|
Nume scurt al dispozitivului
|
iSW
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Control
|
Descriere poli
|
2P
|
Categorie de utilizare
|
AC-22A
|
Adecvare pentru izolatie
|
Da
|
Suplimentar
[Ie] curent nominal de utilizare
|
32 A la 415 V c.a. 50/60 Hz
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
415 V c.a. 50/60 Hz
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
500 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60669-2-4
|
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls
|
4 kV
|
Tip de control
|
Comutare
|
Semnalizare locala
|
Indicatie ON/OFF
|
Indicator de pozitie contact
|
Da
|
Mod de montare
|
Fix
|
Suport de montare
|
Sina DIN
|
Numar de pasi de 9mm pe rand
|
2
|
Inaltime
|
77 mm
|
Latime
|
18 mm
|
Adancime
|
70 mm
|
Culoare
|
Alb
|
Durabilitate mecanica
|
300000 cic
|
Durabilitate electrica
|
30000 cic
|
Conexiuni - borne
|
Borne tip tunel - 10 mm² - rigid
Borne tip tunel - 10 mm² - flexibil
Borne tip tunel - 10 mm² - flexibil cu pin
|
Lungime de dezizolare conductor
|
9 mm
|
Cuplu de strangere
|
1,2 N.m
|
Mediu
Standarde
|
SR EN 60669-2-4
|
Grad de protectie IP
|
IP4
|
Grad de poluare
|
2
|
Tropicalizare
|
2
|
Umiditate relativa
|
95 % la 55 °C
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-20…50 °C
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
7,7 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
1,8 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
7,55 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
65,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
12
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
8,8 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
9,6 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
22,2 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
840,0 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
144
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
10,567 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|