[Ie] curent nominal de utilizare
|
32 A la 415 V c.a. 50/60 Hz
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
415 V c.a. 50/60 Hz
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
500 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60669-2-4
|
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls
|
4 kV
|
Tip de control
|
Comutare
|
Semnalizare locala
|
Indicatie ON/OFF
|
Indicator de pozitie contact
|
Da
|
Mod de montare
|
Fix
|
Suport de montare
|
Sina DIN
|
Numar de pasi de 9mm pe rand
|
4
|
Inaltime
|
77 mm
|
Latime
|
36 mm
|
Adancime
|
70 mm
|
Culoare
|
Alb
|
Durabilitate mecanica
|
300000 cic
|
Durabilitate electrica
|
30000 cic
|
Conexiuni - borne
|
Borne tip tunel - 1 x 10 mm² - rigid
Borne tip tunel - 1 x 10 mm² - flexibil
Borne tip tunel - 2 x 10 mm² - flexibil cu pin
|
Lungime de dezizolare conductor
|
9 mm
|
Cuplu de strangere
|
1,2 N.m
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
7 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
3,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
8 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
130 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
6
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
2,73 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
20 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
833 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
72
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
10,5 kg
|