|
|
|
A9S65163
Separator iSW, 1P, 63 A, 240 V
|
|
|
Principal
Gama
|
Acti9
|
Nume produs
|
Acti9 iSW
|
Tip produs sau componenta
|
Separator de sarcină
|
Nume scurt al dispozitivului
|
iSW
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Control
Isolation
|
Descriere poli
|
1P
|
Categorie de utilizare
|
AC-22A
|
Adecvare pentru izolatie
|
Da
|
Suplimentar
[Ie] curent nominal de utilizare
|
63 A la 240 V c.a. 50/60 Hz
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
240 V c.a. 50/60 Hz
|
[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit
|
5 kA doar separator de sarcină
|
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil
|
1260 A
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
250 V c.a. 50/60 Hz
|
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls
|
6 kV
|
Tip de control
|
Comutare
|
Semnalizare locala
|
Indicatie ON/OFF
|
Indicator de pozitie contact
|
Da
|
Mod de montare
|
Fix
|
Suport de montare
|
Sina DIN
|
Pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate
|
Sus sau jos da
|
Numar de pasi de 9mm pe rand
|
2
|
Inaltime
|
85 mm
|
Latime
|
18 mm
|
Adancime
|
73 mm
|
Culoare
|
Alb
|
Durabilitate mecanica
|
20000 cic
|
Durabilitate electrica
|
15000 cic
|
Conexiuni - borne
|
Borne tip tunel (sus sau jos) - <= 1 x 50 mm² - rigid
Borne tip tunel (sus sau jos) - <= 1 x 35 mm² - flexibil
Borne tip tunel (sus sau jos) - <= 1 x 35 mm² - flexibil cu pin
|
Lungime de dezizolare conductor
|
14 mm
|
Cuplu de strangere
|
3,5 N.m
|
Mediu
Standarde
|
SR EN 60947-3
SR EN 60947-3
|
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Grad de poluare
|
3
|
Tropicalizare
|
2
|
Umiditate relativa
|
95 % la 55 °C
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…60 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…85 °C
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
1,800 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7,300 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
9,500 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
83,900 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
12
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
8,500 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
10,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
22,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
1,061 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
132
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
12,076 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
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
Prezenta halogen
|
Produs cu piese din plastic fara halogen
|
Garantie contractuala
|
|