[Ie] curent nominal de utilizare
|
63 A la 400/415 V c.a. 50/60 Hz
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
400/415 V c.a. 50/60 Hz
|
[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit
|
5 kA doar separator de sarcină
|
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil
|
800 A in timpul 1 s
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
500 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-3
|
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls
|
6 kV conformitate cu SR EN 60947-3
|
Tip de control
|
Comutare
Declanşare de la distanţă
|
Semnalizare locala
|
Indicatie ON/OFF
|
Indicator de pozitie contact
|
Da
|
Mod de montare
|
Clipsabil
|
Suport de montare
|
Sina DIN
|
Pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate
|
Sus sau jos da
|
Numar de pasi de 9mm pe rand
|
8
|
Inaltime
|
85 mm
|
Latime
|
72 mm
|
Adancime
|
74 mm
|
Greutate neta
|
0,3 kg
|
Culoare
|
Alb
|
Durabilitate mecanica
|
20000 cic
|
Durabilitate electrica
|
10000 cic
|
Conexiuni - borne
|
Borne tip tunel (sus sau jos) 1 cablu(ri) 1…25 mm² flexibil cu
Borne tip tunel (sus sau jos) 1 cablu(ri) 1…25 mm² flexibil fara
Borne tip tunel (sus sau jos) 1 cablu(ri) 1…35 mm² rigid fara
|
Lungime de dezizolare conductor
|
14 mm
|
Cuplu de strangere
|
3,5 N.m
|
Compatibilitate produs
|
Bobină de declanşare
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
7,500 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
8,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
9,800 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
335,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
27
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
9,453 kg
|