|
|
|
A9V25363
Vigi Ic60, Bloc Suplimentar Protectie Diferentiala, 3P, 63A, 300Ma, Tip A
|
|
|
Principal
Gama
|
Acti 9
|
Tip produs sau componenta
|
Add-on residual current devices
|
Nume scurt al dispozitivului
|
Vigi iC60
|
Descriere poli
|
3P
|
[In] calibru
|
63 A
|
Sensibilitate legatura de punere la pamant
|
300 mA
|
Temporizare protectie pentru scurgeri la pamant
|
Selectiv
|
Tipuri de protectii impotriva curentului reziual
|
Tip A
|
Tip retea electrica
|
C.a.
|
Frecventa retea electrica
|
50/60 Hz
|
[Ue] tensiunea de functionare
|
230...415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu EN/IEC 61009-1
230...415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu EN/IEC 61009-2-1
|
Standarde
|
EN/IEC 61009-1
EN/IEC 61009-2-1
|
Numar de pasi de 9mm pe rand
|
7
|
Suplimentar
Locatia dispozitivului in sistem
|
Iesire
|
Releu de declansare pentru curent rezidual
|
Independent de tensiune
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
500 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
|
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls
|
6 kV conformitate cu SR EN 60947-2
|
Compatibilitate gama
|
Acti9 (Acti9 iC60)
Acti9 (Acti9 Reflex iC60)
|
Compatibilitate produs
|
Bornă simplă
|
Semnalizare locala
|
Indicator declanşare
|
Mod de montare
|
Clipsabil
|
Suport de montare
|
Sina DIN
|
Conexiunea electrica la intreruptorul automat
|
Cu şuruburi
|
Pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate
|
Partea inferioara da
|
Inaltime
|
91 mm
|
Adancime
|
117 mm
|
Adancime
|
73,5 mm
|
Greutate neta
|
0,21 kg
|
Conexiuni - borne
|
Terminal tip tunel partea de jos pentru 1 cablu(ri) 1…35 mm² rigid fara terminale de cablu
Terminal tip tunel partea de jos pentru 1 cablu(ri) 1…25 mm² flexibil fara terminale de cablu
Terminal tip tunel partea de jos pentru 1 cablu(ri) 1…25 mm² flexibil cu pini
|
Lungimea de dezizolare a cablului
|
14 mm for partea inferioara connection
|
Cuplu de strangere
|
3,5 N.m partea inferioara
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP20 conforming to SR EN 60529
IP40 (carcasa modulara) conforming to SR EN 60529
|
Grad de poluare
|
3 conformitate cu SR EN 60947-2
|
Compatibilitate electromagnetica
|
8/20 µs ţinere la impuls, 3000 A conformitate cu SR EN 61009-1
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…60 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…85 °C
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
8,6 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
11,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
14,1 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
224 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
15
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
3,857 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conform cu anumite exceptii
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
Informatii privind sfarsitul duratei de viata
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Prezenta halogen
|
Produs cu piese din plastic fara halogen
|
Garanție contractuală
|
|