|
|
|
A9XAH357
Pieptene, 3L cu Aux, Inclinare 18 mm, 57 Module, 100A
|
|
|
Principal
Gama
|
Acti 9
|
Tip produs sau componenta
|
Pieptene
|
Mod de montare
|
Orizontal
|
Categorii accesorii / piese de schimb
|
Accesoriu de conectare
|
Descrierea liniilor
|
3L
|
Lungime in 18 module
|
57
|
Suplimentar
Numar de cai
|
16 cai Aux + 3 L
|
Configuratie pol
|
1 x 3P
|
Pasul de conectare
|
18 mm
|
Tipul conectorului
|
Dinte
|
Distanta dintre cai
|
63 mm
|
Marcaj
|
L1 L2 L3
|
Izolatie
|
Izolat
|
Prezentare dispozitiv
|
Cuttable
|
Echipament livrat
|
Set de 10 end piece
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
100 A la 40 °C
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
415 V c.a.
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
500 V c.a. conformitate cu IEC 61439-2
|
Locatie de montare
|
Sus sau jos pornit borne tip tunel
Sus sau jos pornit double terminal
|
Numar de pasi de 9mm pe rand
|
114
|
Latime
|
1000 mm
|
Culoare
|
Alb (RAL 9003)
|
Compatibilitate gama
|
Acti9 (Acti9 iC60)
Acti9 (Acti9 iK60)
Acti9 (Acti9 iID)
Acti9 (Acti9 iID K)
Acti9 (Acti9 iSW)
Acti9 (Acti9 iSW-NA)
Multi 9 (Multi9 C60)
|
Mediu
Standarde
|
IEC 60947-7-1
IEC 61439-2
|
Rezistenta la foc
|
960 °C 30 s ) conformitate cu IEC 60695-2-1
|
Grad de poluare
|
3 conformitate cu IEC 60947-7-1
|
Grad de protectie IP
|
IP20 with end-pieces and tooth covers
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
1,500 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
3,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
99,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
569,900 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
5
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
5,500 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
9,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
105,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
2,998 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P12
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
135
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
75,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
120,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
92,946 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
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
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuală
|
|