|
|
|
A9XMZA08
Acti9 Smartlink Si B - Modbus Tcp/Ip Si Modul Comunicare Wireless
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii FEB 21, 2024
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Acti 9
|
Nume produs
|
Acti9 Smartlink
|
Tip produs sau componenta
|
Smart communication module
|
Nume scurt al dispozitivului
|
Smartlink SI B Ethernet
|
Tipul aplicatiei
|
Basic energy metering E
Improved load monitoring E, U, I, P, Pf
Load alarming
Load control
Breaker status monitoring
|
Number max of connected devices
|
Up to 7 wired devices
Up to 20 wireless devices
|
Grup de canale
|
1 group of 7 digital channels
1 group of 1 analog channel
|
Curentul maxim furnizat
|
1,5 A
|
[Us] tensiune nominala de alimentare
|
24 V c.c. +/- 20 %
|
Conectivitate la dispozitive
|
Analog input
Digital input and output
Pulse output meter
Wireless energy sensor
|
Serviciu de comunicare
|
Ethernet Modbus TCP/IP server
Web server
|
Server Web
|
BMS controller compatible
Embedded web page
|
Mediu de sustinere a transmisiei
|
Frecventa radio 2,4…2,4835 GHz PowerTag 20
|
Servicii Web
|
Web page
|
Suplimentar
Intrare/iesire specifica aplicatiei
|
Convertor de impulsuri
Sumator totalizator de impulsuri
|
Tip de protectie
|
Protectie la scurtcircuit pentru intrare analogică
Protectie la inversarea polaritatii pentru alimentare auxiliară
Protectie la inversarea polaritatii pentru interior
Supratensiune la 33 V c.c. pentru iesire digitala
|
Imunitate la microintreruperi
|
10 ms
|
Resetare
|
Factory reset pornit parte frontala
|
Tipul intrarii/iesirii
|
2 inputs per analog channel
2 inputs + 1 output per digital channel
|
Tip de intrare
|
Current pentru intrare analogică, 4...20 mA
Voltage pentru intrare analogică, 0...10 V c.c.
Şunt curent pentru intrare digitala, 24 V c.c. +/- 20 % la 2,5 mA
|
Curent maxim permanent
|
0,005 A pentru intrare digitala
|
Eroare absoluta a preciziei
|
+/- 1 % din scală pentru intrare analogică 12 biti
|
Timp de filtrare electronic
|
2 ms for intrare digitala de la starea 0 la starea 1
2 ms for intrare analogică de la starea 0 la starea 1
|
Tip de iesire
|
Logic current source 24 V - c.c. - 100 mA
|
Cadere de tensiune maxima
|
<1 V în starea 1 iesire digitala
|
Curent de varf
|
0,5 A pentru iesire digitala
3 A pentru sursa de alimentare
|
Semnalizare locala
|
Comunicaţie:1 LED (galben)
NS (Network Status):1 LED (green, orange and red)
Comunicaţie (LK/ACT 10/100):1 LED (verde şi galben)
Stare:1 LED (green, orange and red)
|
Pozitia de montaj
|
Orizontal si vertical on DIN rail
|
Culoare
|
Alb (RAL 9003)
|
Locul conexiunii
|
Fata
|
Conexiuni - borne
|
Bornă cu arc Ti24 qty: 7 for digital input/output, comandat separat
Conector RJ45 qty: 1 for ETHERNET, comandat separat
Conector deconectabil qty: 1 for circuit de alimentare
Conector deconectabil qty: 1 for communication bus
Conector deconectabil qty: 1 for intrare analogică
|
Capacitate conectare prin strangere
|
2 x 0.25 mm² pentru cablu ecranat cu perechi torsadate, flexibil cu pini pentru communication bus
2 x 0.25 mm² pentru cablu ecranat cu perechi torsadate, flexibil fara terminale de cablu pentru communication bus
2 x 0.25 mm² pentru cablu ecranat cu perechi torsadate, rigid cu pini pentru communication bus
2 x 0.25 mm² pentru cablu ecranat cu perechi torsadate, rigid fara terminale de cablu pentru communication bus
2 x 0.25...2 x 1.5 mm² pentru cablu ecranat cu perechi torsadate, rigid cu pini pentru intrare analogică
2 x 0.25...2 x 1.5 mm² pentru cablu ecranat cu perechi torsadate, rigid fara terminale de cablu pentru intrare analogică
2 x 0.25...2 x 1.5 mm² pentru cablu ecranat cu perechi torsadate, flexibil cu pini pentru intrare analogică
2 x 0.25...2 x 1.5 mm² pentru cablu ecranat cu perechi torsadate, flexibil fara terminale de cablu pentru intrare analogică
1 x 0.5...1 x 1.5 mm², flexibil cu pini pentru control
1 x 0.5...1 x 1.5 mm², flexibil fara terminale de cablu pentru control
1 x 0.5...1 x 1.5 mm², rigid cu pini pentru control
1 x 0.5...1 x 1.5 mm², rigid fara terminale de cablu pentru control
2 x 0.2 - 2 x 1.5 mm², flexibil cu pini pentru circuit de alimentare
2 x 0.2 - 2 x 1.5 mm², flexibil fara terminale de cablu pentru circuit de alimentare
2 x 0.2 - 2 x 1.5 mm², rigid cu pini pentru circuit de alimentare
2 x 0.2 - 2 x 1.5 mm², rigid fara terminale de cablu pentru circuit de alimentare
|
Lungimea de dezizolare a cablului
|
Control: 10 mm
Circuit de alimentare: 7 mm
Intrare analogică: 7 mm
Communication bus: 7 mm
|
Tipul retelei de comunicatie
|
RS485 Modbus RTU principal SUB-D 9 9.6...19.2 kbauds
Ethernet Modbus TCP/IP server RJ45 10/100 Mbit/s
|
Module de 9 mm
|
0 util
|
Inaltime
|
22,5 mm
|
Latime
|
359 mm
|
Adancime
|
42 mm
|
Greutate neta
|
180 g
|
Echipament livrat
|
Set de 1 connector
Set de 1 bus connector
Set de 1 power supply connector
Set de 2 locking clips
|
Compatibilitate gama
|
Acti9 iTL auxiliary
Multi 9 (C60)
Linergy (Linergy FM)
Acti9 iOF+SD 24
Acti9 iACT24
Acti9 iATL24
PowerLogic pulse output meter
PowerLogic Modbus meter
Acti9 (PowerTag) wireless energy sensor
Acti9 RCA iC60
Acti9 (Acti9 iCT) auxiliary
Acti9 (Acti9 iC60)
Acti9 (Acti9 iID)
Acti9 (Acti9 iSW-NA)
Acti9 (Acti9 iDPN Vigi)
Acti9 (Acti9 C40)
Acti9 (Acti9 DT40)
Acti9 (Acti9 DT60)
Acti9 (Acti9 I-NA)
Acti9 (Acti9 ITG40)
Acti9 (Acti9 iDPN)
Acti9 (Acti9 Reflex iC60) Ti24 conector
|
Interfata de punere in functiune
|
ECOREACH
Pagina web
|
Cod compatibilitate
|
Acti 9 Smartlink IP
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Grad de poluare
|
3
|
Compatibilitate electromagnetica
|
Rezistenţă la descărcări electrostatice (descarcare în aer), 9 kV, conforming to IEC 61000-4-2
Rezistenţă la descărcări electrostatice (descarcare pe contact), 4 kV, conforming to IEC 61000-4-2
Resistance to radiated electromagnetic fields (80 MHz...3 GHz), 10 V/m, conforming to IEC 61000-4-3
Sursa de alimentare: rezistenţă la tranzienţi rapizi (5...100 kHz), 2 kV, conforming to IEC 61000-4-4
Intrare/ieşire: rezistenţă la tranzienţi rapizi, 1 kV, conforming to IEC 61000-4-4
Communication bus: rezistenţă la tranzienţi rapizi, 1 kV, conforming to IEC 61000-4-4
EMC efectuat (0.15 - 80 MHz), 10 V, conforming to IEC 61000-4-6
Immunity to magnetic fields at network frequency, 30 A/m, conforming to IEC 61000-4-8
Emisie radiata (30...1000 MHz), clasa A, conforming to IEC 61131-3 Ed.3
Emisie efectuata (0.15...30 MHz), clasa A, conforming to IEC 61131-2
|
Caracteristica de mediu
|
Corrosive 3C2 conformitate cu IEC 60721-3-3
Salt mist 2 conformitate cu IEC 60068-2-52
|
Rezistenta la vibratii
|
1 gn, amplitudine = 3.5 mm (f = 5…300 Hz)10 cycles conformitate cu IEC 60068-2-6
|
Rezistenta la socuri
|
15 gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
|
Rezistenta la foc
|
Alte componente:650 °C 30 s ) conformitate cu IEC 60695-2-10
Pe terminalele de conectare:960 °C 30 s ) conformitate cu IEC 60695-2-10
|
Tropicalizare
|
2
|
Umiditate relativa
|
93 % la 40 °C
|
Altitudinea de functionare
|
0...2000 m
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
-25…60 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…80 °C
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
3,400 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
6,300 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
36,700 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
304,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
32
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
10,215 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|