Numar de cai
|
12 N + 1 L
|
Configuratie pol
|
1 x 1P + N
|
Pasul de conectare
|
9 mm intre faza si neutru
|
Tipul conectorului
|
Dinte
|
Distanta dintre cai
|
18 mm
|
Marcaj
|
N L
|
Izolatie
|
Izolat
|
Prezentare dispozitiv
|
Cuttable
|
Echipament livrat
|
End-pieces
Tooth covers
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
80 A la 40 °C
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
230 V c.a. Ph/N
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
400 V c.a. conformitate cu IEC 61439-1
|
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls
|
4 kV
|
Locatie de montare
|
Sus pornit borne tip tunel
|
Numar de pasi de 9mm pe rand
|
24
|
Inaltime
|
32 mm
|
Latime
|
218 mm
|
Adancime
|
27 mm
|
Greutate neta
|
93 g
|
Culoare
|
Alb (RAL 9003)
|
Compatibilitate gama
|
Acti9 (Acti9 C40)
Acti9 (Acti9 C40 Vigi)
Acti9 (Acti9 iDPN)
Acti9 (Acti9 iDPN Vigi)
Acti9 (Acti9 IDc)
Multi 9 (Multi9 N40)
Multi 9 (Multi9 N40 Vigi)
Acti9 (Acti9 iC40)
Acti9 (Acti9 iCV40)
Acti9 Vigi iCG40
Acti9 (Acti9 iID40)
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
3,200 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
2,700 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
27,200 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
90,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
12
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
5,500 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
16,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
31,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
1,153 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S06
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
720
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
75,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
60,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
82,180 kg
|