Schneider-Electric Romania Promelek
 
A9XPH324
A9XPH324
Acti9, Bare Colectoare Tip Pieptene, 3L, Inclinare 18mm, 24 Module, 100A
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Acti 9
Tip produs sau componenta Pieptene
Mod de montare Orizontal
Categorii accesorii / piese de schimb Accesoriu de conectare
Descrierea liniilor 3L
Lungime in 18 module 24
Suplimentar
Numar de cai 8 cai 3 L
Configuratie pol 1 x 3P
Pasul de conectare 18 mm
Tipul conectorului Dinte
Distanta dintre cai 54 mm
Marcaj L1 L2 L3
Izolatie Izolat
Prezentare dispozitiv Cuttable
[Ie] curent nominal de utilizare 100 A la 40 °C
[Ue] tensiune nominala de functionare 415 V c.a.
[Ui] tensiune nominala de izolatie 500 V c.a. conformitate cu IEC 61439-2
Locatie de montare Sus sau jos pornit borne tip tunel
Sus sau jos pornit double terminal
Numar de pasi de 9mm pe rand 48
Latime 430 mm
Culoare Alb (RAL 9003)
Compatibilitate gama Acti9 (Acti9 iC60)
Acti9 (Acti9 iK60)
Acti9 (Acti9 iID)
Acti9 (Acti9 iID K)
Acti9 (Acti9 iSW)
Acti9 (Acti9 iSW-NA)
Multi 9 (Multi9 C60)
Mediu
Standarde IEC 60947-7-1
IEC 61439-2
Rezistenta la foc 960 °C 30 s ) conformitate cu IEC 60695-2-1
Grad de poluare 3 conformitate cu IEC 60947-7-1
Grad de protectie IP IP20 with end-pieces and tooth covers
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 3 cm
Latime prima forma de impachetare 1,5 cm
Lungime prima forma de impachetare 43 cm
Greutate prima forma de impachetare 232 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 5
Inaltime a doua forma de impachetare 6 cm
Latime a doua forma de impachetare 8,7 cm
Lungime a doua forma de impachetare 46,6 cm
Greutate a doua forma de impachetare 1,278 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S04
Numar unitati in a treia forma de impachetare 40
Inaltime a treia forma de impachetare 30 cm
Latime a treia forma de impachetare 40 cm
Lungime a treia forma de impachetare 60 cm
Greutate a treia forma de impachetare 11 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 months