Schneider-Electric Romania Promelek
 
A9XPK707
A9XPK707
Acti9, bloc distributie vertical VDIS 33 gauri
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Acti9
Nume produs Acti9 VDIS
Tip produs sau componenta Bloc de distributie verticala
Compatibilitate gama Pragma
Prisma G
Prisma Pack 250
Prisma Pack 160
PrismaSeT S
Suplimentar
Descriere poli 3P + N
[In] curent nominal 125 A
[Ue] tensiune nominala 250/440 V
Tip retea electrica C.a.
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
[Ui] tensiunea nominala de izolatie 500 V
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 6 kV
Numar blocuri terminale 1 cu 33borne
Conexiuni - borne Alimentare borne tip tunel10…35 mm²
Distributie borne push-in1,5…10 mm² (rigid)
Distributie borne push-in4…16 mm² (torsadat)
Distributie borne push-in1,5…16 mm² (flexibil)
Distributie borne push-in1,5…16 mm² (flexibil cu pin)
Conexiuni blocuri terminale 7 holes pentru per faza
12 holes pentru nul
Grad de poluare 3
Inaltime 408 mm
Adancime 71,5 mm
Latime 40,5 mm
Greutate neta 1,14 kg
Mediu
Grad de protectie IP IPxx B
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 8,000 cm
Latime prima forma de impachetare 4,500 cm
Lungime prima forma de impachetare 46,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 1,237 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare P06
Numar unitati in a doua forma de impachetare 105
Inaltime a doua forma de impachetare 75,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 60,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 80,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 142,000 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Prezenta halogen Produs fara halogen
Garantie contractuala
Garantie 18 luni