Schneider-Electric Romania Promelek
 
A9XPP612
A9XPP612
Acti9 iC40 Pieptene cu conectori 1P+N 12m 18mm
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Acti 9
Tip produs sau componenta Pieptene
Mod de montare Orizontal
Categorii accesorii / piese de schimb Accesoriu de conectare
Descrierea liniilor 1L + N
Lungime in 18 module 12
Suplimentar
Numar de cai 12 N + 1 L
Configuratie pol 1 x 1P + N
Pasul de conectare 9 mm intre faza si neutru
Tipul conectorului Dinte
Distanta dintre cai 18 mm
Marcaj N L
Izolatie Izolat
Prezentare dispozitiv Cuttable
[Ie] curent nominal de utilizare 63 A la 40 °C
[Ue] tensiune nominala de functionare 230 V c.a. Ph/N
[Ui] tensiune nominala de izolatie 400 V c.a. conformitate cu IEC 61439-1
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 4 kV
Locatie de montare Sus pornit borne tip tunel
Numar de pasi de 9mm pe rand 24
Latime 218 mm
Culoare Alb (RAL 9003)
Conexiuni - borne Borne cu surub
Compatibilitate gama Acti9 (Acti9 C40)
Acti9 (Acti9 C40 Vigi)
Acti9 (Acti9 DT40)
Acti9 (Acti9 DT40 Vigi)
Acti9 (Acti9 iDPN)
Acti9 (Acti9 iDPN Vigi)
Acti9 (Acti9 ID C40)
Acti9 (Acti9 IDc)
Acti9 (Acti9 ITG40)
Acti9 Vigi TG40
Multi 9 (Multi9 N40)
Multi 9 (Multi9 N40 Vigi)
Acti9 (Acti9 iC40)
Acti9 (Acti9 iDT40)
Acti9 (Acti9 iDD40)
Acti9 (Acti9 iDD40 TG)
Acti9 Vigi iTG40
Acti9 (Acti9 iIG40)
Acti9 (Acti9 iCV40)
Acti9 Vigi iCG40
Acti9 (Acti9 iID40)
Acti9 (Acti9 iDT40K)
Acti9 (Acti9 iDD40K)
Acti9 (Acti9 iIG40K)
Mediu
Standarde EN/IEC 60439-1
Rezistenta la foc 960 °C 30 s ) conformitate cu IEC 60695-2-1
Grad de poluare 3 conformitate cu EN/IEC 60439-1
Grad de protectie IP IP20 with end-pieces and tooth covers
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 4,500 cm
Latime prima forma de impachetare 4,500 cm
Lungime prima forma de impachetare 28,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 158,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 12
Inaltime a doua forma de impachetare 6,500 cm
Latime a doua forma de impachetare 34,500 cm
Lungime a doua forma de impachetare 62,500 cm
Greutate a doua forma de impachetare 2,396 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P06
Numar unitati in a treia forma de impachetare 108
Inaltime a treia forma de impachetare 75,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 60,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 80,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 31,564 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Sustainable packaging Yes
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie contractuala
Garantie 18 luni