|
|
|
ABE7H16R11
Sub baza de Conectare Pasiva Abe7, 16 Intrari Sau Iesiri, Led
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Modicon ABE7
|
Tip produs sau componenta
|
Sub-baza I/O discreta pasiva
|
Tip sub-baza
|
Sub-baza I/O
|
[Us] tensiune de alimentare nominala
|
19...30 V conformitate cu IEC 61131-2
|
Numar de canale
|
16
|
Numarul de terminale pe canal
|
1
|
Conexiuni - borne
|
Borne tip cu surub, 1 x 0.09...1 x 1.5 mm² (AWG 28...AWG 16) flexibil cu pini
Borne tip cu surub, 1 x 0.14...1 x 2.5 mm² (AWG 26...AWG 12) solid
Borne tip cu surub, 1 x 0.14...1 x 2.5 mm² (AWG 26...AWG 14) flexibil fara terminale de cablu
Borne tip cu surub, 2 x 0.09...2 x 0.75 mm² (AWG 28...AWG 20) flexibil cu pini
Borne tip cu surub, 2 x 0.2...2 x 2.5 mm² (AWG 24 - AWG 14) solid
|
Suplimentar
Supply voltage type
|
C.c.
|
Numar de randuri orizontale
|
1
|
Stare LED
|
1 LED per canal (verde) stare canal
1 LED (verde) alimentat
|
Distributie a polaritatii
|
Nu
|
Protectie la scurtcircuit
|
2 A siguranta interna, 5 x 20 mm, fuzibila rapida (la capătul rack-ului PLC)
|
Tipul conectorului
|
HE-10
|
Numar pin
|
20 pini
|
Mod de fixare
|
Cu cleme (sina DIN simetrica, 35 mm)
Cu surub (placă plină cu kit de fixare)
|
Curentul maxim furnizat
|
1,8 A
|
Curent pe canal
|
0,5 A
|
Curent maxim pe iesire comuna
|
1,8 A
|
Caderea de tensiune pe fuzibilii de pe alimentare
|
0,3 V
|
[Ui] tensiunea nominala de izolatie
|
2000 V
|
Categoria de instalare
|
II conformitate cu SR EN 60664-1
|
Cuplu de strangere
|
0,6 N.m cu plat Ø 3.5 mm şurubelniţă
|
Latime
|
125 mm
|
Greutate neta
|
0,274 kg
|
Mediu
Certificari produs
|
DNV
UL
GL
CSA
EAC
|
Grad de protectie IP
|
IP2x conforming to SR EN 60529
|
Rezistenta la fir incandescent
|
750 °C conformitate cu IEC 60695-2-11
|
Rezistenta la socuri
|
15 gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
|
Rezistenta la vibratii
|
2 gn (f= 10…150 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
|
Rezistenta la descarcari electrostatice
|
4 kV (contact) nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-2
8 kV (aer) nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-2
|
Rezistenta la campuri radiate
|
10 V/m (26000000…1000000000 Hz) conformitate cu IEC 61000-4-3 nivel 3
|
Rezistenta la tranzienti rapizi
|
2 kV nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-4
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
-5…60 °C conformitate cu IEC 61131-2
|
Temperatura de depozitare
|
-40…80 °C conformitate cu IEC 61131-2
|
Grad de poluare
|
2 conformitate cu SR EN 60664-1
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
7,100 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
8,200 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
13,600 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
282,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
30
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
8,902 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|