Tip cutie de borne
|
Amovibil
|
Distributie a polaritatii
|
Comun per grup de 8 canale la ambii poli
|
Mod de fixare
|
Cu cleme (sina DIN simetrica, 35 mm)
Cu surub (placă plină cu kit de fixare)
|
Curent maxim pe iesire comuna
|
10 A
|
Curent pe canal
|
5 A pentru capătul mecanismului de armare
|
Curentul minim de comutare
|
10 mA la >= 5 V
|
Cadere tensiune
|
2,4 V la 20 °C (la capătul rack-ului PLC)
|
Frecventa de comutare
|
<= 0,5 Hz
<= 10 Hz
|
Tensiune de declansare a pragului
|
19.7 V la 40 °C
|
Cadere curent
|
1 mA la 20 °C
|
Maximum power dissipation per channel in W
|
0,36 W (la capătul rack-ului PLC)
|
Tip si compozitie contacte
|
1 NO pentru capătul mecanismului de armare
|
Tensiunea maximă de comutaţie
|
250 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-5-1
30 V c.c. conformitate cu SR EN 60947-5-1
|
Durabilitate electrică
|
500000 cic, curent de comutaţie maxim: 600 mA la 24 V DC-13 10 ms (capătul mecanismului de armare)
500000 cic, curent de comutaţie maxim: 1500 mA la 230 V AC-12 (capătul mecanismului de armare)
500000 cic, curent de comutaţie maxim: 1500 mA la 24 V DC-12 (capătul mecanismului de armare)
500000 cic, curent de comutaţie maxim: 900 mA la 230 V AC-15 (capătul mecanismului de armare)
|
Fiabilitate electrica
|
1e-008
|
Timp de functionare
|
<= 10 ms alimentarea bobinei şi închiderea contactului NO
<= 5 ms întreruperea alimentării bobinei şi deschiderea contactului NO
|
Timp de comutare
|
<= 5 ms 1 NO
|
Rata de operare in Hz
|
10 Hz în gol
0,5 Hz la Ie
|
Durabilitate mecanica
|
20000000 cic
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
2,5 kV conformitate cu IEC 60947-1
|
[Ui] tensiunea nominala de izolatie
|
2000 V
|
Categoria de instalare
|
II conformitate cu SR EN 60664-1
|
Cuplu de strangere
|
0,6 N.m cu plat Ø 3.5 mm şurubelniţă
|
Latime
|
206 mm
|
Greutate neta
|
0,4 kg
|
Imunitatea maximă la microîntreruperi
|
5 ms
|
Rigiditate dielectrica
|
2000 V conformitate cu IEC 60947-1
|
Certificari produs
|
UL
CSA
GL
DNV
EAC
|
Grad de protectie IP
|
IP2x conforming to SR EN 60529
|
Tratament protector
|
TC
|
Rezistenta la fir incandescent
|
750 °C, timp de stingere <30 s conformitate cu IEC 60695-2-11
|
Rezistenta la socuri
|
15 gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
|
Rezistenta la campuri radiate
|
10 V/m (26000000…1000000000 Hz) conformitate cu IEC 61000-4-3 nivel 3
|
Rezistenta la tranzienti rapizi
|
2 kV nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-4
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
-5…60 °C conformitate cu IEC 61131-2
|
Temperatura de depozitare
|
-40…80 °C conformitate cu IEC 61131-2
|
Grad de poluare
|
2 conformitate cu SR EN 60664-1
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
7,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
8,2 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
21,2 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
581,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
16
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
9,813 kg
|