|
|
|
ABE7R16T111
Sub baza, Relee Electromecanice Sudate Abe7, 16 Canale, Releu 5 Mm
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Modicon ABE7
|
Tip produs sau componenta
|
Sub-baza cu releu electromecanic conectabil
|
Tip sub-baza
|
Sub-baza de iesire
|
[Us] tensiune de alimentare nominala
|
19...30 V conformitate cu IEC 61131-2
|
Numar de canale
|
16
|
Conexiuni - borne
|
Borne tip cu surub, 1 x 0.14...1 x 1.5 mm² (AWG 26...AWG 16) flexibil cu pini
Borne tip cu surub, 1 x 0.14...1 x 2.5 mm² (AWG 26...AWG 14) flexibil fara terminale de cablu
Borne tip cu surub, 1 x 0.14...1 x 4 mm² (AWG 26...AWG 12) solid
Borne tip cu surub, 2 x 0.14...2 x 0.75 mm² (AWG 26...AWG 18) flexibil cu pini
Borne tip cu surub, 2 x 0.14...2 x 1.5 mm² (AWG 26...AWG 16) solid
|
Suplimentar
Supply voltage type
|
C.c.
|
Compatibilitate produs
|
ABR7S11
|
Tip si compozitie contacte
|
1 NO
|
Stare LED
|
1 LED alimentat
1 LED per canal stare canal
|
Distributie a polaritatii
|
Grup de distributie comun pentru 4
|
Protectie la scurtcircuit
|
1 A siguranta interna, 5 x 20 mm, fuzibila rapida (la capătul rack-ului PLC)
|
Mod de montare
|
Cu cleme (sina DIN 35 mm)
Cu suruburi (montat aparent cu kit)
|
Curentul maxim furnizat
|
1 A
|
Caderea de tensiune pe fuzibilii de pe alimentare
|
0,3 V
|
Curent maxim pe comunul iesirii
|
5 A borne tip cu surub
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
2000 V între terminale/şine pentru montaj
300 V între circuitul bobinei/circuitul contactelor conformitate cu IEC 60947-1
|
Curent maxim pe modul
|
12 A
|
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls
|
2,5 kV
|
Categoria de instalare
|
II conformitate cu SR EN 60664-1
|
Cuplu de strangere
|
0,6 N.m cu plat Ø 3.5 mm şurubelniţă
|
Greutate neta
|
0,6 kg
|
Mediu
Certificari produs
|
CSA
UL
DNV
GL
EAC
|
Grad de protectie IP
|
IP2x conforming to SR EN 60529
|
Rezistenta la fir incandescent
|
750 °C, timp de stingere <30 s conformitate cu IEC 60695-2-11
|
Rezistenta la socuri
|
15 gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
|
Rezistenta la vibratii
|
2 gn (f = 10…150 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
|
Rezistenta la descarcari electrostatice
|
4 kV (contact) nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-2
8 kV (aer) nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-2
|
Rezistenta la campuri radiate
|
10 V/m (26000000…1000000000 Hz) conformitate cu IEC 61000-4-3 nivel 3
|
Rezistenta la tranzienti rapizi
|
2 kV nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-4
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
-5…60 °C conformitate cu IEC 61131-2
|
Temperatura de depozitare
|
-40…80 °C conformitate cu IEC 61131-2
|
Grad de poluare
|
2 conformitate cu SR EN 60664-1
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
7 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
8,2 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
13,7 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
312 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
24
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
7,902 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|