|
|
|
ABE9C1280C23
Repartitor Pasiv Ip67, Conector M23, cu Conector M12 cu 8 Canale
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Advantys ABE9
|
Tip produs sau componenta
|
Caseta de derivatie pasiva IP67
|
Numar de canale
|
8
|
Conexiune electrica
|
1 conector tată M23 19 pini
8 conectori mamă M12 5 pini
|
Stare LED
|
Fara
|
Suplimentar
Numar de cai
|
16 cai
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
24 V c.c.
|
Curent pe canal
|
4 A
|
Grup de izolatie
|
Categoria 3 conformitate cu VDE 0110
|
Pozitie de operare
|
Orice pozitie
|
Mod de fixare
|
Fixare cu surub M4
|
Rezistenta de contact
|
5000 µΩ
|
Curentul pe comun
|
16 A 1 mm²
12 A 0,75 mm²
|
Separare a comunicatiilor
|
Fara
|
Greutate neta
|
0,14 kg
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP67 conforming to IEC 529
|
Certificari produs
|
cULus
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-20…80 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…85 °C
|
Rezistenta la vibratii
|
0,2 gn (f= 57…150 Hz) conformitate cu IEC 68-2-6, teste FC
|
Rezistenta la socuri
|
30 gn pentru 11 ms conformitate cu EN 68-2-2
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4,6 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
5,7 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
15,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
168,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
60
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
10,632 kg
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
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuală
|
|