|
|
|
ABFH20H500
Rola de Cablu, 5 M, pentru Modicon Premium
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii MAR 31, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
TSX Micro
Premium
Modicon
|
Denumire accesorii/piese separate
|
Cablu tip banda rulat
|
Tip de accesorii / piese separate
|
Cablu de conectare
|
Categorii accesorii / piese de schimb
|
Accesorii de conectare
|
Destinatie accesorii/piese separate
|
PLC Modicon Premium
|
Suplimentar
Compatibilitate produs
|
DSY..T2K
DEZ..D2K
DMZ..DTK
DEY..16FK
DSZ..T2K
DEY..D2K
|
Lungime cablu
|
5 m
|
Functie cablu
|
Intrare/iesire discreta
|
Conexiune electrica
|
1 conector HE10, 20 cai pentru pe partea PLC
1 conector HE10, 20 cai pentru capat Telefast
|
Sectiune conductor
|
0,09 mm²
|
Calibru AWG
|
AWG 28
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
25,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
280,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
20
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
6,237 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Declaratia RoHS UE
|
Fara metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuală
|
|