|
|
|
ABFM32H300
Conector cablat, 3 m, pt Modicon Quantum
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Modicon Quantum
|
Denumire accesorii/piese separate
|
Conector cablat
|
Tip de accesorii / piese separate
|
Conector
|
Categorii accesorii / piese de schimb
|
Accesorii de conectare
|
Destinatie accesorii/piese separate
|
Modicon Quantum PLC
|
Numar de canale
|
32
|
Suplimentar
Lungime cablu
|
3 m
|
Tip de semnal
|
Relay I/O
|
Conexiune electrica
|
2 conectori
|
Tipul conectorului
|
HE10
|
Numar de cai
|
20 cai
|
Sectiune conductor
|
0,324 mm²
|
Calibru AWG
|
AWG 22
|
Despicare canal
|
2 x 16
|
Greutate neta
|
1,15 kg
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
7,700 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
29,600 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
21,500 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
1,285 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S04
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
8
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
10,748 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P06
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
32
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
75,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
60,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
54,628 kg
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
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuală
|
|