|
|
|
ABL8RPS24050
Sursa Alim. In Comutatie - 1 Sau 2 Faze - 200 - 500 V C.A. - 24 V - 5 A
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Modicon Power Supply
|
Tip produs sau componenta
|
Sursa de alimentare
|
Tip sursa de energie
|
Mod comutare reglata
|
Nominal input voltage
|
100...120 V c.a. o singura faza, borne: N-L1
200...500 V c.a. faza la faza, borne: L1-L2
|
Putere nominala in W
|
120 W
|
Tensiune de iesire
|
24 V c.c.
|
Curent de iesire sursa de alimentare
|
5 A
|
Crestere temporara admisibila a curentului
|
1.5 x In (pentru 4 s)
|
Filtru anti-armonic
|
Low frequency harmonic currents
|
Suplimentar
Limite pentru tensiune la intrare
|
85...132 V c.a.
170...550 V c.a.
|
Curent de varf
|
30 A
|
Pas de 18 mm
|
0,51 at 240 V c.a.
0,59 at 120 V c.a.
|
Eficienta
|
87 %
|
Output voltage adjustment
|
24...28,8 V reglabil
|
Puterea disipata in W
|
15,5 W
|
Echipament furnizat
|
Power factor correction filter conformitate cu IEC 61000-3-2
|
Tip de protectie a iesirii
|
Protecţie la suprasarcină, tehnologie de protectie: resetare manuala sau automata
Protecţie la supratensiune, tehnologie de protectie: 30...32 V, reset manual
Protecţie la scurtcircuite, tehnologie de protectie: resetare manuala sau automata
Protecţie la scăderea tensiunii, tehnologie de protectie: declanşare dacă U < 21.6 V
Termic, tehnologie de protectie: resetare automata
|
Conexiuni - borne
|
Cutie de borne cu suruburi amovibila 2 x 2.5 mm², pentru releu de diagnostic
Borne tip cu surub 3 x 0.5...3 x 4 mm², (AWG 22...AWG 12) pentru intrare conectată
Borne tip cu surub 1 x 0.5...1 x 4 mm², (AWG 22...AWG 12) pentru intrare conectată la pământ
Borne tip cu surub 4 x 0.5...4 x 4 mm², (AWG 22...AWG 12) pentru conexiune ieşire
Borne tip cu surub 1 x 0.5...1 x 4 mm², (AWG 22...AWG 12) pentru conectare la pământ a ieşirii
|
Stare LED
|
1 LED (verde si rosu) tensiune de iesire
1 LED (verde, roşu şi portocaliu) curent de iesire
|
Adancime
|
125 mm
|
Inaltime
|
143 mm
|
Latime
|
56 mm
|
Greutate neta
|
0,7 kg
|
Cuplaj de iesire
|
Paralel
Serii
|
Marcaj
|
CE
|
Suport de montare
|
Sina DIN simetrica 35 x 15 mm
Sina DIN simetrica 35 x 7,5 mm
|
Pozitie de operare
|
Vertical
|
Alimentare
|
SELV conformitate cu IEC 60950-1
SELV conformitate cu IEC 60204-1
SELV conformitate cu IEC 60364-4-41
|
Rigiditate dielectrica
|
3500 V cu between input and ground izolație
4000 V cu between input and output izolație
500 V cu between output and ground izolație
|
Mediu
Standarde
|
CSA C22.2 No 60950-1
UL 60947-1
EN/IEC 62368-1
|
Certificari produs
|
CCSAus
EAC
KC
RCM
UL
|
Caracteristica de mediu
|
EMC conformitate cu IEC 61000-6-1
EMC conformitate cu IEC 61000-6-3
EMC conformitate cu EN 55024
EMC conformitate cu IEC 61000-6-4
EMC conformitate cu EN/IEC 61204-3
Safety conformitate cu IEC 60950-1
Safety conformitate cu EN/IEC 61204-3
|
Altitudinea de functionare
|
2000 m
|
Grad de protectie IP
|
IP20 conforming to SR EN 60529
|
Ambient air temperature for operation
|
50…60 °C cu mounting position A < 2000 m
-25…50 °C fără declasare mounting position A < 2000 m
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
7,576 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
14,467 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
16,503 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
911,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S06
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
105
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
73,5 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
60,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
80,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
95,655 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|