|
|
|
ABLP1A12085
Sursa de tensiune 12V 8.5A PANEL MOUNT
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Modicon Power Supply
|
Tip produs sau componenta
|
Sursa de alimentare
|
Tip sursa de energie
|
Mod comutare reglata
|
Variant option
|
Panel mount
|
Material carcasa
|
Aluminiu
|
Nominal input voltage
|
100...240 V c.a. o singura faza
|
Putere nominala in W
|
100 W
|
Tensiune de iesire
|
12 V c.c.
|
Curent de iesire sursa de alimentare
|
8,5 A
|
Suplimentar
Limite pentru tensiune la intrare
|
90...264 V c.a.
|
Nominal network frequency
|
50…60 Hz
|
Network system compatibility
|
TN
TT
IT
|
Curent de fuga maxim
|
1 mA 240 V AC
|
Tip de protectie intrare
|
Siguranta integrata (neinterschimbabila) 4 A
|
Curent de varf
|
45 A la 115 V
85 A la 230 V
|
Pas de 18 mm
|
0,55 at 115 V c.a.
0,45 at 230 V c.a.
|
Eficienta
|
88 % la 230 V c.a.
|
Output voltage adjustment
|
10,8...13,2 V
|
Puterea disipata in W
|
21 W
|
Consum de curent
|
< 2.3 A 115 V AC
< 1.5 A 230 V AC
|
Turn-on time
|
< 500 ms
|
Timp de pastrare
|
> 20 ms 115 V c.a.
> 40 ms 230 V c.a.
|
Startup with capacitive loads
|
4000 µF
|
Riplu rezidual
|
< 120 mV
|
Media timpului de buna functionare (MTBF)
|
700000 H at 25 °C, sarcină nominală conforming to SR 332
|
Tip de protectie a iesirii
|
Protecţie la suprasarcină şi scurtcircuit, tehnologie de protectie: resetare automata
Against over temperature, tehnologie de protectie: resetare manuala
Protecţie la supratensiune, tehnologie de protectie: resetare manuala
|
Conexiuni - borne
|
Conexiune cu surub 0.75...2.5 mm², (AWG 18...AWG 14) without wire end ferrule
Conexiune cu surub 0.75...1.5 mm², (AWG 18...AWG 16) with wire end ferrule
|
Line and load regulation
|
< 0.5 % network 0 to 100 % load at 25 °C
< 1 % network full voltage range in line at 25 °C
|
Stare LED
|
1 LED (verde) tensiune de iesire
|
Adancime
|
129 mm
|
Inaltime
|
30 mm
|
Latime
|
97 mm
|
Greutate neta
|
0,3 kg
|
Cuplaj de iesire
|
Paralel
Serial
|
Suport de montare
|
Top hat type TH35-15 sina conformitate cu IEC 60715
Top hat type TH35-7.5 sina conformitate cu IEC 60715
Sina DIN cu profil dublu sina
Montare pe panou
|
Alimentare
|
SELV conformitate cu IEC 60950-1
SELV conformitate cu IEC 60204-1
SELV conformitate cu IEC 60364-4-41
|
Rigiditate dielectrica
|
3750 V c.a. cu input to output izolație
|
Service life
|
10 yr
|
Categorie de supratensiune
|
II
|
Mediu
Standarde
|
IEC 62368-1
IEC 61010-1
EN 61010-2-201
EN 61204-3
IEC 61000-6-1
IEC 61000-6-2
IEC 61000-6-3
IEC 61000-6-4
IEC 61000-3-2
EN 61000-3-3
UL 62368-1
UNE 20315
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 62368-1
CSA C22.2 No 61010-1
CSA C22.2 No 61010-2-201
EN/IEC 62368-1
|
Certificari produs
|
UE
CULus
EAC
RCM
Schema CB
KC
|
Altitudinea de functionare
|
5000 m
|
Rezistenta la socuri
|
150 m/s² pentru 11 ms
|
Grad de protectie IP
|
IP10
|
Ambient air temperature for operation
|
-30…50 °C fără declasare mounting position A, B, F, G < 2000 m
50…70 °C cu declasarea curentului cu 2 % pe °C mounting position A, B, F, G < 2000 m
|
Clasa de protectie la electrocutare
|
Clasa I
|
Grad de poluare
|
2
|
Rezistenta la vibratii
|
3 mm (f= 2…9 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
10 m/s² (f= 9…200 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
|
Electromagnetic immunity
|
Immunity to electrostatic discharge - test level: 9 kV (descarcare pe contact) conforming to IEC 61000-4-2
Immunity to electrostatic discharge - test level: 15 kV (descarcare în aer) conforming to IEC 61000-4-2
Immunity to conducted RF disturbances - test level: 15 V/m (80 MHz...2 GHz) conforming to IEC 61000-4-3
Immunity to conducted RF disturbances - test level: 5 V/m (2 - 2.7 GHz) conforming to IEC 61000-4-3
Immunity to conducted RF disturbances - test level: 5 V/m (2.7...6 GHz) conforming to IEC 61000-4-3
Imunitate la tranzienţi rapizi - test level: 4 kV (on input-output) conforming to IEC 61000-4-4
Test de imunitate la supratensiuni - test level: 4 kV (între sursa de alimentare şi pământ) conforming to IEC 61000-4-5
Test de imunitate la supratensiuni - test level: 3 kV (between phases) conforming to IEC 61000-4-5
Immunity to conducted RF disturbances - test level: 15 V (0.15 - 80 MHz) conforming to IEC 61000-4-6
Imunitate la câmpuri magnetice - test level: 30 A/m (50...60 Hz) conforming to IEC 61000-4-8
Imunitate la goluri de tensiune conforming to IEC 61000-4-11
Disturbing field emission conforming to EN 55016-2-3
Limits for harmonic current emissions conforming to IEC 61000-3-2
Conforming to EN 55016-1-2
Conforming to EN 55016-2-1
|
Emisie electromagnetica
|
Emisii conduse conformitate cu IEC 61000-6-3
Emisii radiate conformitate cu IEC 61000-6-4
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
14,8 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
18,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
420,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
19
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
8,54 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|