Limite pentru tensiune la intrare
|
85...264 V c.a. without temperature derating
120...375 V c.c. without temperature derating
85…120 V c.c. with temperature derating
|
Nominal network frequency
|
50…60 Hz
|
Network system compatibility
|
TN
TT
IT
|
Curent de fuga maxim
|
1 mA 240 V AC
|
Tip de protectie intrare
|
Siguranta integrata (neinterschimbabila) 6,3 A
External protection (recommended) 20 A Curve B
External protection (recommended) 20 A Curve C
External protection (recommended) 6 A Curve B
External protection (recommended) 6 A Curve C
|
Curent de varf
|
30,0 A la 115 V
60,0 A la 230 V
|
Pas de 18 mm
|
0,95 at 115 V c.a.
0,95 at 230 V c.a.
|
Eficienta
|
85 % la 115 V c.a.
88 % la 230 V c.a.
|
Output voltage adjustment
|
22...28 V
|
Puterea disipata in W
|
36 W
|
Consum de curent
|
< 2.8 A 115 V AC
< 1.4 A 230 V AC
< 2.4 A 140 V c.c.
|
Turn-on time
|
< 1 s
|
Timp de pastrare
|
> 20 ms 115 V c.a.
> 20 ms 230 V c.a.
|
Startup with capacitive loads
|
8000 µF
|
Riplu rezidual
|
< 120 mV
|
Media timpului de buna functionare (MTBF)
|
700000 H at 25 °C, sarcină nominală conforming to SR 332
|
Tip de protectie a iesirii
|
Protecţie la suprasarcină şi scurtcircuit, tehnologie de protectie: resetare automata
Against over temperature, tehnologie de protectie: resetare manuala
Protecţie la supratensiune, tehnologie de protectie: resetare manuala
|
Conexiuni - borne
|
Conexiune cu surub 0.5...4 mm131, (AWG 20 - AWG 12) without wire end ferrule pentru ieşire
Conexiune cu surub 0.5...2.5 mm², (AWG 20...AWG 14) with wire end ferrule pentru ieşire
Conexiune cu surub 0.75...4 mm², (AWG 18...AWG 12) without wire end ferrule pentru interior
Conexiune cu surub 0.75...4 mm², (AWG 18...AWG 12) with wire end ferrule pentru interior
|
Line and load regulation
|
< 0.5 % network 0 to 100 % load at 25 °C
< 1 % network full voltage range in line at 25 °C
|
Stare LED
|
1 LED (verde) tensiune de iesire
|
Adancime
|
117,6 mm
|
Inaltime
|
123,6 mm
|
Latime
|
60 mm
|
Greutate neta
|
0,8 kg
|
Cuplaj de iesire
|
Paralel
Serial
|
Suport de montare
|
Top hat type TH35-15 sina conformitate cu IEC 60715
Top hat type TH35-7.5 sina conformitate cu IEC 60715
Sina DIN cu profil dublu sina
|
Alimentare
|
SELV conformitate cu IEC 60950-1
SELV conformitate cu IEC 60204-1
SELV conformitate cu IEC 60364-4-41
|
Rigiditate dielectrica
|
3000 V c.a. cu input to output izolație
|
Service life
|
10 yr
|
Categorie de supratensiune
|
II
|
Standarde
|
IEC 62368-1
EN/IEC 61204-3
IEC 61000-6-1
IEC 61000-6-2
IEC 61000-6-3
IEC 61000-6-4
IEC 61000-3-2
EN 61000-3-3
UL 62368-1
CSA C22.2 No 62368-1
UL 60947-1
CSA C22.2 Nr. 107.1
EN/IEC 62368-1
|
Certificari produs
|
UE
Listat cUL
Certificat cUL
RCM
Schema CB
EAC
KC
|
Altitudinea de functionare
|
< 5000 m
|
Rezistenta la socuri
|
150 m/s² pentru 11 ms
|
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Ambient air temperature for operation
|
-20…40 °C fără declasare mounting position A 115 V AC < 2000 m
-20…50 °C fără declasare mounting position A 230 V AC < 2000 m
40…70 °C with current derating of 1.67 % per °C mounting position A 115 V AC < 2000 m
50…70 °C with current derating of 2.5 % per °C mounting position A 230 V AC < 2000 m
|
Clasa de protectie la electrocutare
|
Clasa I
|
Grad de poluare
|
2
|
Rezistenta la vibratii
|
3 mm (f= 2…9 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
10 m/s² (f= 9…200 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
|
Electromagnetic immunity
|
Immunity to electrostatic discharge - test level: 9 kV (descarcare pe contact) conforming to IEC 61000-4-2
Immunity to electrostatic discharge - test level: 15 kV (descarcare în aer) conforming to IEC 61000-4-2
Immunity to conducted RF disturbances - test level: 15 V/m (80 MHz...2 GHz) conforming to IEC 61000-4-3
Immunity to conducted RF disturbances - test level: 5 V/m (2 - 2.7 GHz) conforming to IEC 61000-4-3
Immunity to conducted RF disturbances - test level: 5 V/m (2.7...6 GHz) conforming to IEC 61000-4-3
Imunitate la tranzienţi rapizi - test level: 4 kV (on input-output) conforming to IEC 61000-4-4
Test de imunitate la supratensiuni - test level: 4 kV (între sursa de alimentare şi pământ) conforming to IEC 61000-4-5
Test de imunitate la supratensiuni - test level: 3 kV (between phases) conforming to IEC 61000-4-5
Immunity to conducted RF disturbances - test level: 15 V (0.15 - 80 MHz) conforming to IEC 61000-4-6
Imunitate la câmpuri magnetice - test level: 30 A/m (50...60 Hz) conforming to IEC 61000-4-8
Imunitate la goluri de tensiune conforming to IEC 61000-4-11
Disturbing field emission conforming to EN 55016-2-3
Limits for harmonic current emissions conforming to IEC 61000-3-2
Conforming to EN 55016-1-2
Conforming to EN 55016-2-1
|
Emisie electromagnetica
|
Emisii conduse conformitate cu IEC 61000-6-3
Emisii radiate conformitate cu IEC 61000-6-4
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
7,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
17,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
18,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
974,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
9
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
9,150 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P12
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
72
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
45,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
120,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
85,200 kg
|