|
|
|
ABR7S11
Releu Electromecanic Conectabil, 5 Mm, 24 V C.C., 1 No
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Advantys Telefast ABE7
|
Tip produs sau componenta
|
Releu electromecanic conectabil
|
Tip circuit de comanda
|
C.c.
|
Cantitatea minima comandata
|
Set de 4
|
Suplimentar
Latimea varfului
|
5 mm
|
Compatibilitate produs
|
ABE7R16T111
ABE7R16M111
ABE7P16M111
ABE7P16T111
|
[Uc] tensiune circuit comanda
|
24 V
|
[Ith] curent termic conventional in aer liber
|
6 A
|
Tip si compozitie contacte
|
1 NO
|
Tensiune de declansare a pragului
|
16.8 V la 40 °C
|
Cadere tensiune
|
2 V la 20 °C
|
Cadere curent
|
0,5 mA la 20 °C
|
Maximum power dissipation per pole
|
0,17 W
|
Calibrul fuzibilului asociat
|
1 A, fuzibila rapida
|
Tensiunea maximă de comutaţie
|
250 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-5-1
30 V c.c. conformitate cu SR EN 60947-5-1
|
Durabilitate electrică
|
500000 cic, curent de comutaţie maxim: 2000 mA la 230 V AC-12
500000 cic, curent de comutaţie maxim: 3000 mA la 24 V DC-12
500000 cic, curent de comutaţie maxim: 400 mA la 230 V AC-15
500000 cic, curent de comutaţie maxim: 500 mA la 24 V DC-13 10 ms
|
Curentul minim de comutare
|
100 mA la >= 5 V
|
Rata de operare in Hz
|
20 Hz în gol
0,1 Hz la Ie
|
Durabilitate mecanica
|
20000000 cic
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
6 kV conformitate cu IEC 60947-1
|
Greutate neta
|
0,005 kg
|
Mediu
Imunitatea maximă la microîntreruperi
|
1 ms
|
Rigiditate dielectrica
|
4000 V conformitate cu IEC 60947-1
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
0,8 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
2,4 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
15 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
5 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
4
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
0,8 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
2,4 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
15 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
29 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S01
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
200
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
15 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
15 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
40 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
1,65 kg
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
Fara PVC
|
Da
|
Garanție contractuală
|
|