|
|
|
ABR7S23
Releu Electromecanic Conectabil, 10 Mm, 24 V C.C., 1 Co
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Advantys Telefast ABE7
|
Tip produs sau componenta
|
Releu electromecanic conectabil
|
Tip circuit de comanda
|
C.c.
|
Cantitatea minima comandata
|
Set de 4
|
Suplimentar
Latimea varfului
|
10 mm
|
Compatibilitate produs
|
ABE7P16T215
ABE7P16T230
ABE7P16T212
ABE7R16T231
ABE7P16T214
ABE7P16T230E
ABE7R16T230
ABE7P16T210
|
[Uc] tensiune circuit comanda
|
24 V
|
[Ith] curent termic conventional in aer liber
|
5 A
|
Tip si compozitie contacte
|
1 C/O
|
Tensiune de declansare a pragului
|
19.7 V la 40 °C
|
Cadere tensiune
|
2,4 V la 20 °C
|
Cadere curent
|
1 mA la 20 °C
|
Maximum power dissipation per pole
|
0,36 W
|
Calibrul fuzibilului asociat
|
1 A, fuzibila rapida
|
Tensiunea maximă de comutaţie
|
130 V c.c. conformitate cu SR EN 60947-5-1
250 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-5-1
|
Durabilitate electrică
|
500000 cic, curent de comutaţie maxim: 1200 mA la 230 V AC-12
500000 cic, curent de comutaţie maxim: 1200 mA la 24 V DC-12
500000 cic, curent de comutaţie maxim: 450 mA la 24 V DC-13 10 ms
500000 cic, curent de comutaţie maxim: 700 mA la 230 V AC-15
|
Curentul minim de comutare
|
10 mA la >= 5 V
|
Fiabilitate electrica
|
1e-008
|
Rata de operare in Hz
|
10 Hz în gol
0,5 Hz la Ie
|
Durabilitate mecanica
|
20000000 cic
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
2,5 kV conformitate cu IEC 60947-1
|
Greutate neta
|
0,01 kg
0,008 kg
|
Mediu
Imunitatea maximă la microîntreruperi
|
5 ms
|
Rigiditate dielectrica
|
2000 V conformitate cu IEC 60947-1
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
3,500 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
4,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
4,500 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
9,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
4
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
3,500 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
4,500 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
4,500 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
40,000 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S01
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
288
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
2,805 kg
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
Fara PVC
|
Da
|
Garanție contractuală
|
|