|
|
|
ABS7EA3E5
Releu Static Pe Soclu, 12.5 Mm, Intrare, 48 V Ca 50Hz
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Advantys Telefast ABE7
|
Tip produs sau componenta
|
Releu cu semiconductori conectabil
|
Tip releu
|
Releu de intrare
|
Cantitatea minima comandata
|
Set de 4
|
Suplimentar
Timp de raspuns
|
<= 20 ms de la starea 0 la 1
<= 20 ms de la starea 1 la 0
|
Latimea varfului
|
12 mm
|
Compatibilitate produs
|
ABE7P16F310
ABE7P16F310E
ABE7P16F312
|
Tensiune de intrare discreta
|
48 V 50 Hz
|
Tensiune iesire discreta
|
5...24 V c.c.
|
Greutate neta
|
0,014 kg
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
5,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
5,1 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
6,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
13,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
4
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
5,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
5,1 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
6,5 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
52,0 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S01
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
64
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
1,053 kg
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
Fara PVC
|
Da
|
Garanție contractuală
|
|