|
|
|
ABS7SC2E
Releu Static Pe Soclu, 10 Mm, Iesire, 5, 48 V Cc, 0.5 A
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Advantys Telefast ABE7
|
Tip produs sau componenta
|
Releu cu semiconductori conectabil
|
Tip releu
|
Releu de ieşire
|
Cantitatea minima comandata
|
Set de 4
|
Suplimentar
Timp de raspuns
|
<= 0.1 ms de la starea 0 la 1
<= 0.6 ms de la starea 1 la 0
|
Latimea varfului
|
10 mm
|
Compatibilitate produs
|
ABE7P16T214
ABE7P16T215
ABE7P16T212
ABE7P16T210
|
Tensiune de intrare discreta
|
24 V c.c.
|
Tensiune iesire discreta
|
5...48 V c.c.
|
Curent discret iesire
|
500 mA
|
Stare curenta 0 garantata
|
0.4 mA c.c.
|
Stare curenta 1 garantata
|
2.9 mA c.c.
|
Starea tensiunii 0 garantata
|
3.8 V c.c.
|
Starea 1 garantata a tensiunii
|
18.6 V c.c.
|
Greutate neta
|
0,016 kg
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
3,500 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
4,400 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
6,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
6,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
4
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
3,500 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
4,400 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
6,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
29,000 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
128
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
1,165 kg
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
Fara PVC
|
Da
|
Garantie contractuala
|
|