|
|
|
ABT7ESM010B
Transformator De Tensiune - 230 V - 1 X 24 V - 100 Va
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Modicon Transformer Economic
|
Tip produs sau componenta
|
Transformator de siguranta si izolare
|
Putere nominala in VA
|
100 VA
|
Tensiune de intrare
|
230 V c.a. faza la faza, borne: L1-L2
230 V c.a. o singura faza, borne: N-L1
|
Tensiune de iesire
|
24 V c.a.
|
Infasurare secundara
|
Monofilar
|
Capac de protectie
|
Fara
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-20…40 °C
|
Suplimentar
Limite pentru tensiune la intrare
|
207...253 V
|
Limitele frecventei retelei
|
47…63 Hz
|
Toleranta pentru tensiune la intrare
|
+/- 15 V
|
Eficienta
|
83 %
|
Puterea disipata in W
|
20,5 W
|
Variatia tensiunii la sarcina nominala
|
9.25 % la 230 V
|
Supratensiune continua la iesire
|
0,102 (în gol, stare caldă)
|
Cadere de tensiune maxima la incarcare nominala
|
11,04 %
|
Pierderi in gol
|
6,7 W
|
Tensiune de scurtcircuit
|
0,113
|
Tip de protectie a iesirii
|
Protecţie la suprasarcină, tehnologie de protectie: with additional protection fuses or circuit-breakers in Selection of Protection
Protecţie la supratensiune, tehnologie de protectie: with additional protection fuses or circuit-breakers in Selection of Protection
Protecţie la scurtcircuite, tehnologie de protectie: with additional protection fuses or circuit-breakers in Selection of Protection
|
Conexiuni - borne
|
Pentru intrare conectată borne tip cu surub, capacitate conexiune: 4 x 2.5...4 x 4 mm² AWG 14...AWG 11
Pentru intrare conectată la pământ borne tip cu surub, capacitate conexiune: 1 x 2.5...1 x 4 mm² AWG 14...AWG 11
Pentru conexiune ieşire borne tip cu surub, capacitate conexiune: 2 x 2.5...2 x 4 mm² AWG 14...AWG 11
|
Marcaj
|
CE
|
Mod de fixare
|
Cu 4 suruburi diametru: 5 mm pornit cofret vertical, poziţie de funcţionare: vertical
Cu 4 suruburi diametru: 5 mm pornit panou orizontal cu declasare la 90 %, poziţie de funcţionare: orizontal
Cu clipsuri (fără placă de montaj) pornit sina DIN simetrica, 35 mm
Cu 4 suruburi diametru: 5 mm pornit cofret vertical
|
Altitudine de functionare
|
3000 m
|
Clasa de izolatie electrica
|
Clasa B
|
Latime
|
85,0 mm
|
Inaltime
|
87,0 mm
|
Adancime
|
95,0 mm
|
Greutate neta
|
1,91 kg
|
Mediu
Certificari produs
|
EAC
DNV-GL
|
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Caracteristica de mediu
|
EMC conformitate cu EN 62041
Safety conformitate cu EN 61558-1
Safety conformitate cu EN 61558-2-6
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…80 °C
|
Umiditate relativa
|
0…95 % în timpul funcţionării
|
Categorie de supratensiune
|
Class I conformitate cu VDE 0106-1
|
Rigiditate dielectrica
|
3200 V între intrare şi pământ
3200 V între ieşire şi pământ
5100 V între intrare şi ieşire
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
18,200 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
12,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
2,097 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
P06
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
57
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
75,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
60,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
132,529 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|