Schneider-Electric Romania Promelek
 
AK2CD50
AK2CD50
Capac pentru canal de cablu - Latime=50Mm
Telemecanique
Caracteristici
Principal
Tip produs sau componenta Capac
Categorii accesorii / piese de schimb Accesorii de cablare
Compatibilitate gama Spacial (S3D)
Spacial (CRN)
Thalassa PLA
Thalassa PLS
Thalassa PLM
Suport de montare Cable duct 50 mm
Cantitate pe set Set de 8
Suplimentar
Culoare Gri (RAL 7030)
Lungime 2000 mm
Latime 50 mm
Material PVC (clorura de polivinil)
Greutate neta 0,28 kg
Mediu
Temperatura ambientala de functionare -5…60 °C
Intarziere flacara V-0 conformitate cu UL 94
Rezistenta la foc 960 °C conformitate cu IEC 60695-2-1/1
Standarde VDE 0660
DIN 43659
VDE 0506
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 1,0 cm
Latime prima forma de impachetare 5,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 200,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 280,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare PAL
Numar unitati in a doua forma de impachetare 1440
Inaltime a doua forma de impachetare 45,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 201,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 120,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 443,0 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare CAR
Numar unitati in a treia forma de impachetare 8
Inaltime a treia forma de impachetare 4,5 cm
Latime a treia forma de impachetare 5,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare 201,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare 2,286 kg