|
|
|
AP7552
Rack PDU, de bază, Zero U, 16 A, 230 V, (20) C13 şi (4) C19; IEC C20
|
|
|
Prezentare generala
Termen de livrare
|
De obicei în stoc
|
Principal
Culoare
|
Negru
|
Tip PDU
|
Basic
|
Cord length
|
3,05 m
|
Numar de cabluri
|
1
|
Echipament furnizat
|
Ghid de instalare
Console de montare rack
Kit de montare fără scule
|
Suplimentar
Input Voltage
|
200 V
208 V
230 V
|
Inaltime
|
161,9 cm
|
Latime
|
5,6 cm
|
Output Voltage
|
230 V
|
Adancime
|
4,4 cm
|
Greutate neta
|
4,86 kg
|
Locul de montare
|
Lateral
|
Mounting preference
|
No preference
|
Input Plug Type
|
IEC 60320 C20
|
Mod de montare
|
Montaj rack
|
Rack units
|
0U
|
Pozitie de montare
|
Vertical
|
Input current limits
|
16 A
|
Capacitate sarcină
|
3680 VA
|
Frecventa retea
|
50/60 Hz
|
Outlet type and quantity
|
20 IEC 60320 C13
4 IEC 60320 C19
|
Mediu
Certificari produs
|
UE
GOST
IRAM
VDE
|
Temperatura ambientala de functionare
|
0…45 °C
|
Umiditate relativa
|
5…95 %
|
Altitudine de functionare
|
0...10000 ft
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-25…65 °C
|
Umiditate relativa de depozitare
|
5…95 %
|
Altitudinea de depozitare
|
0,00…15240,00 m
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
212,1 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
15,2 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
12,7 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
5,758 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
Garantie
|
2 years repair or replace
|
|
|